Información general
Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.
Especificaciones clave
Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.
Visualización de 1-6 de 7
| Anchura de trabajo | 144 pulg 3658 mm |
| Peso | 4111.6 lb 1865 kg |
| Longitud | 50.4 pulg 1279 mm |
| Altura de hoja vertedera | 35.7 pulg 906 mm |
| Altura total | 38.4 pulg 975 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento IT Acoplamiento IT |
| Tipo de cuchilla retráctil | De caucho con cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil |
| Altura de cuchilla retráctil | 5.4 pulg 137 mm |
| Cantidad de cuchillas retráctiles | 2 2 |
| Anchura total | 150.7 pulg 3829 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.