3,66 m (12 pie)

Hoja quitanieves recta 3,66 m (12 pie)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
144 pulg
3658 mm
Peso
2634.5 lb
1195 kg
Longitud
76.6 pulg
1945 mm

Información general

Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.

Especificaciones del producto para 3,66 m (12 pie)

Anchura de trabajo 144 pulg 3658 mm
Peso 2634.5 lb 1195 kg
Longitud 76.6 pulg 1945 mm
Altura de hoja vertedera 34.6 pulg 878 mm
Altura total 42.8 pulg 1086 mm
Tipo de interfaz Receptor del cucharón Receptor del cucharón
Tipo de cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil De caucho con cuchilla retráctil
Altura de cuchilla retráctil 7.6 pulg 193.5 mm
Cantidad de cuchillas retráctiles 2 2
Anchura total 150.7 pulg 3829 mm

Compare 3,66 m (12 pie) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.

Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta Cat® 289D y plancha de empuje quitanieves en acción en Colorado.
Plancha de empuje quitanieves Cat® trabajando.