Brazo de manipulación de materiales

Brazo de manipulación de materiales Brazos de manipulación de materiales - Pala

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
51.8 pulg
1316 mm
Valor nominal de carga máximo
1999.6 lb
907 kg
Alcance máximo horizontal
84 pulg
2134 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

Diseñada para recoger, transportar y cargar diversos materiales y equipos. Adecuada también para cargar, transportar y colocar árboles y arbustos grandes en aplicaciones de paisajismo.
Pluma de ángulos múltiples

Pluma de ángulos múltiples

La pluma única de ángulos múltiples proporciona una excelente visibilidad sobre la carga.
Dos puntos de elevación

Dos puntos de elevación

Dos puntos de elevación, uno en el extremo más lejano de la pluma y otro más cercano al punto medio de la máquina, ofrecen excelentes capacidades de carga y transporte.
Dos compartimentos de almacenamiento

Dos compartimentos de almacenamiento

Dos compartimentos en el brazo delantero proporcionan amplio espacio de almacenamiento para cadenas y ganchos.
Orificios de anclaje dobles

Orificios de anclaje dobles

Los orificios de anclaje dobles proporcionan soporte para la carga durante el transporte.
Cierre de bloqueo de servicio pesado

Cierre de bloqueo de servicio pesado

El cierre de bloqueo de servicio pesado gira 360° y puede usarse en cualquiera de los puntos de elevación.

Especificaciones del producto para Brazo de manipulación de materiales

Anchura total 51.8 pulg 1316 mm
Valor nominal de carga máximo 1999.6 lb 907 kg
Alcance máximo horizontal 84 pulg 2134 mm
Peso 280 lb 127 kg
Altura total 58 pulg 1473 mm
Longitud en posición replegada 40 pulg 1016 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare Brazo de manipulación de materiales con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pala de Cadenas Compacta 289D y Brazo de Manipulación de Materiales Cat® moviendo una tubería

Pala de Cadenas Compacta 289D y Brazo de Manipulación de Materiales Cat® moviendo estructuras metálicas

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pala de Cadenas Compacta 289D y Brazo de Manipulación de Materiales Cat® moviendo una tubería
Pala de Cadenas Compacta 289D y Brazo de Manipulación de Materiales Cat® moviendo estructuras metálicas

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®