3.941 mm (155 pulg)

3.941 mm (155 pulg) Brazos de manipulación de materiales - Pala

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
26 pulg
660 mm
Valor nominal de carga máximo
4618.7 lb
2095 kg
Alcance máximo horizontal
155.2 pulg
3941 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Diseñada para recoger, transportar y cargar diversos materiales y equipos. Adecuada también para cargar, transportar y colocar árboles y arbustos grandes en aplicaciones de paisajismo.
Diseño de servicio pesado

Diseño de servicio pesado

El diseño de servicio pesado aporta más rigidez y resistencia.
Pluma interior telescópica

Pluma interior telescópica

La pluma interior telescópica está pretaladrada para facilitar su colocación. La longitud del brazo se puede ajustar fácilmente con un bulón de bloqueo para adaptarla a las condiciones del trabajo y de la carga.
Cierre de bloqueo de servicio pesado

Cierre de bloqueo de servicio pesado

El cierre de bloqueo de servicio pesado gira los 360 grados.
Extensible a tres longitudes

Extensible a tres longitudes

Extensible desde la cara del acoplamiento hasta tres longitudes, todo con la facilidad de extraer un solo bulón.

Especificaciones del producto para 3.941 mm (155 pulg)

Anchura total 26 pulg 660 mm
Valor nominal de carga máximo 4618.7 lb 2095 kg
Alcance máximo horizontal 155.2 pulg 3941 mm
Peso 899.5 lb 408 kg
Altura total 32.6 pulg 827 mm
Longitud en posición extendida 155 pulg 3937 mm
Longitud en posición replegada 79 pulg 2007 mm
Número de ajustes 3 3
Longitud entre ajustes 38.1 pulg 967 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento IT Acoplamiento IT

Compare 3.941 mm (155 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha