| Anchura total | 83.5 pulg 2122 mm |
| Anchura de trabajo | 71.7 pulg 1822 mm |
| Longitud | 53.3 pulg 1354 mm |
| Altura total | 58.3 pulg 1480 mm |
| Peso | 3315.7 lb 1504 kg |
| Método de transmisión | Correa policadena Correa policadena |
| Motor eléctrico | Pistón axial con doble velocidad Pistón axial con doble velocidad |
| Sistema hidráulico requerido | XHP / XE XHP / XE |
| Caudal hidráulico óptimo | 150-155 L/min (40-41 gpm) 150-155 L/min (40-41 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 200-278 bar (2900-4061 lb/pulg²) 200-278 bar (2900-4061 lb/pulg²) |
| Velocidad del tambor | 2673-2762 rev/min 2673-2762 rev/min |
| Dientes fijos por tambor | 32 32 |
| Diámetro máximo de corte | 7.9 pulg 200 mm |
| Profundidad máxima de corte | 1 pulg 26 mm |
Desbrozadoras HM418 con limitador de agarre
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Anchura total
- 83.5 pulg
- 2122 mm
- Anchura de trabajo
- 71.7 pulg
- 1822 mm
- Longitud
- 53.3 pulg
- 1354 mm
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para HM418 con limitador de agarre
Compare HM418 con limitador de agarre con otros productos considerados habitualmente.
Desbrozadoras
HM418 con limitador de agarre
Seleccionado
- Anchura total
- 83.5 pulg
- 2122 mm
- Anchura de trabajo
- 71.7 pulg
- 1822 mm
- Longitud
- 53.3 pulg
- 1354 mm
Desbrozadoras
HM418
- Anchura total
- 83.5 pulg
- 2122 mm
- Anchura de trabajo
- 67.2 pulg
- 1707 mm
- Longitud
- 53.3 pulg
- 1355 mm
Desbrozadoras
HM416 con limitador de agarre
- Anchura total
- 74.1 pulg
- 1882 mm
- Anchura de trabajo
- 62.3 pulg
- 1582 mm
- Longitud
- 53.3 pulg
- 1354 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Vista 360°
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha