Información general
Corte y desbroce de alto rendimiento de vegetación y maleza.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 11
| Anchura total | 74.1 pulg 1882 mm |
| Anchura de trabajo | 62.3 pulg 1582 mm |
| Longitud | 53.3 pulg 1354 mm |
| Altura total | 58.3 pulg 1480 mm |
| Peso | 3020.3 lb 1370 kg |
| Método de transmisión | Correa policadena Correa policadena |
| Motor eléctrico | Pistón axial con doble velocidad Pistón axial con doble velocidad |
| Sistema hidráulico requerido | XHP / XE XHP / XE |
| Caudal hidráulico óptimo | 150-155 L/min (40-41 gpm) 150-155 L/min (40-41 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 200-278 bar (2900-4061 lb/pulg²) 200-278 bar (2900-4061 lb/pulg²) |
| Velocidad del tambor | 2673-2762 rev/min 2673-2762 rev/min |
| Dientes fijos por tambor | 26 26 |
| Diámetro máximo de corte | 7.9 pulg 200 mm |
| Profundidad máxima de corte | 1 pulg 26 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha