HM316 con limitador de agarre

Desbrozadoras HM316 con limitador de agarre

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
74.1 pulg
1882 mm
Anchura de trabajo
62.3 pulg
1582 mm
Longitud
53.3 pulg
1354 mm

Información general

Corte y desbroce de alto rendimiento de vegetación y maleza.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 11

Aplicación

Aplicación

Utilice las desbrozadoras para eliminar maleza, controlar la vegetación, preparar terrenos baldíos para el cultivo, preservar el medio ambiente y triturar material podado y residuos orgánicos para la producción de biomasa.
Alto rendimiento de desbroce

Alto rendimiento de desbroce

Diseñada para ofrecer un alto rendimiento en el corte y desbroce de vegetación y maleza en los típicos terrenos boscosos. Reduce árboles jóvenes, arbustos y árboles a material desbrozado.
Cabezal de desbroce resistente

Cabezal de desbroce resistente

El cabezal de desbroce resistente procesa árboles de hasta 200 mm (8 pulg) de diámetro para aplicaciones eficaces de limpieza de terrenos.
Motor hidráulico de dos velocidades

Motor hidráulico de dos velocidades

El motor de pistón axial de dos velocidades ofrece un rendimiento uniforme y eficiente, a la vez que proporciona un par óptimo en condiciones de carga de material variables.
Bastidor de empuje ajustable

Bastidor de empuje ajustable

El bastidor de empuje ajustable estándar permite controlar los árboles para lograr un corte y una eficiencia óptimos. El diseño de perfil bajo mejora la visibilidad del operador y los segmentos de tipo pasador permiten controlar qué sección de dientes realiza el corte, lo cual mejora la vida útil de los dientes.
Manómetro codificado por colores

Manómetro codificado por colores

El manómetro codificado por colores es un equipo estándar que proporciona información al operador para maximizar la productividad. Las áreas de color verde, amarillo y rojo indican al operador la carga que se está aplicando a la desbrozadora. También indican si se pueden realizar ajustes para maximizar la productividad en condiciones de carga de material variables.

Especificaciones del producto para HM316 con limitador de agarre

Anchura total 74.1 pulg 1882 mm
Anchura de trabajo 62.3 pulg 1582 mm
Longitud 53.3 pulg 1354 mm
Altura total 58.3 pulg 1480 mm
Peso 3053.4 lb 1385 kg
Método de transmisión Correa policadena Correa policadena
Motor eléctrico Pistón axial con doble velocidad Pistón axial con doble velocidad
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm)
Presión hidráulica óptima 200-278 bar (2900-4061 lb/pulg²) 200-278 bar (2900-4061 lb/pulg²)
Velocidad del tambor 2576-2683 rev/min 2576-2683 rev/min
Dientes fijos por tambor 26 26
Diámetro máximo de corte 7.9 pulg 200 mm
Profundidad máxima de corte 1 pulg 26 mm

Compare HM316 con limitador de agarre con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View