Información general
Los cortadores de maleza industriales Cat® resultan idóneos para el mantenimiento de derechos de paso, la limpieza de terrenos y el corte de maleza.
Especificaciones clave
Los cortadores de maleza industriales Cat® resultan idóneos para el mantenimiento de derechos de paso, la limpieza de terrenos y el corte de maleza.
Visualización de 1-6 de 10
| Anchura total | 75.2 pulg 1911 mm |
| Anchura de corte | 72 pulg 1829 mm |
| Diámetro máximo de corte | 8 pulg 203 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad |
| Carcasa estandarizada | 85.4 pulg 2170 mm |
| Altura total | 28.9 pulg 733 mm |
| Peso | 2363.4 lb 1072 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 200-230 bar (2800-3300 lb/pulg²) 200-230 bar (2800-3300 lb/pulg²) |
| Velocidad periférica (depende del caudal) | 2436-2772 m/min (7992-9094 pies/min) 2436-2772 m/min (7992-9094 pies/min) |
| Cilindrada del motor | 9.8 pulg³/rev 160 cm³/rev |
| Par del eje motriz | 369-566 N·m (272-417 lb/pie) 369-566 N·m (272-417 lb/pie) |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha