Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Modelo de martillo | H115 GC S* | H120 GC S* | H130 GC S* | H140 GC S* |
Peso del portador recomendado, (libras) | 13-18 toneladas (28 600-39 600) | 18-25 toneladas (39 672-55 100) | 25-32 toneladas (55 100-70 500) | 30-40 toneladas (66 130-88 160) |
Peso de funcionamiento máx.** | 1330 kg | 1780 kg | 2500 kg | 3100 kg |
Frecuencia de impacto (golpes por minuto) | 450-800 golpes/min | 400-800 golpes/min | 350-700 golpes/min | 250-550 golpes/min |
Clase energética (julios) | 3000 J | 4000 J | 5000 J | 6000 J |
Presión de funcionamiento | 15 000-17 000 kPa | 16 000-18 000 kPa | 16 000-18 000 kPa | 16 000-18 000 kPa |
Diámetro de herramienta (pulg) | 120 mm (4,7) | 135 mm (5,3) | 150 mm (5,9) | 153 mm (6,0) |