Información general
Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.
Especificaciones clave
| Peso | 200.6 lb 91 kg |
| Anchura | 14.1 pulg 359 mm |
| Longitud | 24.2 pulg 615 mm |
| Altura total | 10.9 pulg 276 mm |
| Diámetros de bulón | 45/50 mm (1,8/2 pulg) 45/50 mm (1,8/2 pulg) |
| Clase de máquina | Retropalas 450 Retropalas 450 |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
| Sistema hidráulico requerido | Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha