|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Velocidad de elevación
|
122.7 pie/min
37.4 m/min
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Velocidad de elevación
|
122.7 pie/min
37.4 m/min
|
|
Emisiones (equivalente a Tier 2): motor
|
C32B a 1.800 rev/min
C32B a 1.800 rev/min
|
|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Rango de diámetro de perforación de 203-311 mm (8-12,25 pulg) - Profundidad de varias pasadas
|
Hasta 74,6 m (hasta 244,9 pie)
Hasta 74,6 m (hasta 244,9 pie)
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Rango de diámetro de perforación de 203-311 mm (8-12,25 pulg) - Profundidad de varias pasadas
|
Hasta 47,9 m (hasta 157,4 pie)
Hasta 47,9 m (hasta 157,4 pie)
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Capacidad de empuje
|
Hasta 39.009 kg (hasta 86.000 lb)
Hasta 39.009 kg (hasta 86.000 lb)
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Rango de diámetro de perforación de 203-311 mm (8-12,25 pulg) - Profundidad de una sola pasada
|
57.4 pies
17.5 m
|
|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Rango de diámetro de perforación
|
203-311 mm (8-12,25 pulg)
203-311 mm (8-12,25 pulg)
|
|
Perforación en ángulo
|
Vertical hasta 30° (en incrementos de 5°)
Vertical hasta 30° (en incrementos de 5°)
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Rango de diámetro de perforación
|
203-311 mm (8-12,25 pulg)
203-311 mm (8-12,25 pulg)
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Carga de broca - Una sola pasada
|
Hasta 42.149 kg (hasta 92.922 lb)
Hasta 42.149 kg (hasta 92.922 lb)
|
|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Capacidad de elevación
|
Hasta 22.113 kg (hasta 48.750 lb)
Hasta 22.113 kg (hasta 48.750 lb)
|
|
Compresor - Perforación giratoria (1)
|
56,6 m³/min (2000 pie³/min) a 8,6 bar (125 psi)
56,6 m³/min (2000 pie³/min) a 8,6 bar (125 psi)
|
|
Compresor - Perforación giratoria (2)
|
73,6 m³/min (2.600 pie³/min) a 7,6 bar (110 psi)
73,6 m³/min (2.600 pie³/min) a 7,6 bar (110 psi)
|
|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Capacidad de empuje
|
Hasta 39.009 kg (hasta 86.000 lb)
Hasta 39.009 kg (hasta 86.000 lb)
|
|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Rango de diámetro de perforación de 203-311 mm (8-12,25 pulg) - Profundidad de una sola pasada
|
44.9 pies
13.7 m
|
|
Emisiones (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.): motor
|
C32B a 1.800 rev/min
C32B a 1.800 rev/min
|
|
Compresor: perforación DTH
|
42,2 m³/min (1.500 pie³/min) a 34,4 bar (500 psi)
42,2 m³/min (1.500 pie³/min) a 34,4 bar (500 psi)
|
|
Mástil de 17,5 m (57,4 pie) - Capacidad de elevación
|
Hasta 22.113 kg (hasta 48.750 lb)
Hasta 22.113 kg (hasta 48.750 lb)
|
|
Mástil de 13,7 m (44,9 pie) - Carga de broca - Una sola pasada
|
Hasta 41.165 kg (hasta 90.753 lb)
Hasta 41.165 kg (hasta 90.753 lb)
|
|
Emisiones (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.): clasificación de potencia ISO 14396
|
1007 hp
751 kW
|
|
Emisiones (equivalente a Tier 2): clasificación de potencia ISO 14396
|
1031 hp
769 kW
|