Motor
| Motor del tractor | Cat C18 Cat C18 |
| Motor de la mototraílla | Cat C15 Cat C15 |
Especificaciones clave
El motor doble de la Mototraílla Cat® 657 tiene la potencia necesaria para aumentar la productividad mediante la carga por empuje y arrastre. Combine esta capacidad con mejoras en la productividad, mayor comodidad para el operador y nuevas características de seguridad, como el sistema de acceso motorizado y los eficaces frenos de disco sumergidos en aceite y tendrá una máquina que ofrece alta rentabilidad en tiempo y beneficios.
Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada
Las mejoras en la eficiencia del combustible, el uso de la calculadora de carga útil y los nuevos controles de transmisión APECS aumentan la productividad
Las características de seguridad contribuyen a aumentar la confianza del operador al proporcionar un entorno más seguro para las operaciones: eficaces frenos de disco sumergidos en aceite, cámara WAVS y entrada a la cabina con acceso motorizado
| Motor del tractor | Cat C18 Cat C18 |
| Motor de la mototraílla | Cat C15 Cat C15 |
| Potencia al volante: tractor/mototraílla | 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) |
| Potencia neta | 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp |
| Potencia bruta (SAE J1995) | 637 hp 475 kW |
| Potencia neta (ISO 14396) | 637 hp 469 kW |
| Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) | 592 hp 436 kW |
| Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
| Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
| Cilindrada | 1105 pulg³ 18.1 l |
| Capacidad de la mototraílla: colmada | 44 yd³ 33.6 m³ |
| Carga nominal | 104,058 lb 47,200 kg |
| Capacidad - A ras | 32 yd³ 24.5 m³ |
| Profundidad de corte - Máxima | 16.4 pulg 417 mm |
| Anchura - Corte - A puntas de enrutador | 12.5 pies 3.8 m |
| Altura libre sobre el suelo - Máxima | 2.3 pies 0.7 m |
| Hid. Fuerza de penetración - 657G | 121000 lb 542 kN |
| Profundidad de esparcido - Máxima | 26 pulg 660 mm |
| Abertura de compuerta | 92 pulg 2337 mm |
| Fuerza de cierre de compuerta | 39200 lb 176 kN |
| Velocidad máxima: con carga | 33 milla/h 56.1 km/h |
| 1 avance | 3.5 milla/h 5.7 km/h |
| 2 avance | 6.5 milla/h 10.5 km/h |
| 3 avance | 7.8 milla/h 12.5 km/h |
| 4 avance | 10.6 milla/h 17 km/h |
| 5 avance | 14.2 milla/h 22.8 km/h |
| 6 avance | 19.2 milla/h 30.9 km/h |
| 7 avance | 25.7 milla/h 41.4 km/h |
| 8 avance | 34.9 milla/h 56.1 km/h |
| Marcha atrás | 6.7 milla/h 10.8 km/h |
| Potencia neta | 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp |
| Potencia bruta (SAE J1995) | 481 hp 359 kW |
| Potencia neta (ISO 14396) | 480 hp 353 kW |
| Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) | 452 hp 333 kW |
| Calibre | 5.4 pulg 137.2 mm |
| Carrera | 6.75 pulg 171.5 mm |
| Cilindrada | 928 pulg³ 15.2 l |
| Transporte total | 160505 lb 72804 kg |
| Transporte del tractor | 93635 lb 42472 kg |
| Transporte de mototraílla | 64068 lb 29061 kg |
| Total en funcionamiento - Vacío | 164,244. lb 74500 kg |
| Eje delantero | 93842 lb 42566 kg |
| Eje trasero | 66663 lb 30238 kg |
| Total en funcionamiento - Con carga | 268,302. lb 121700 kg |
| Eje delantero: con carga | 134165 lb 60856 kg |
| Eje trasero: con carga | 130340 lb 59121 kg |
| Anchura: total de la máquina | 14.3 pies 4.36 m |
| Anchura: tractor | 12.3 pies 3.75 m |
| Anchura: entre los centros de los neumáticos traseros | 9.21 pies 2.81 m |
| Anchura: interior de la caja | 12.07 pies 3.68 m |
| Ancho - Caja exterior - Ancho de transporte | 12.98 pies 3.93 m |
| Altura: transporte total | 15.29 pies 4.66 m |
| Altura: parte superior de la cabina | 12.86 pies 3.92 m |
| Altura libre sobre el suelo: tractor | 2.3 pies 0.7 m |
| Parte delantera del tractor al eje delantero | 14.93 pies 4.55 m |
| Eje a pasador de enganche vertical | 1.8 pies 0.55 m |
| Altura: máx. de la hoja de la mototraílla | 2.17 pies 0.66 m |
| Distancia entre ejes | 32.68 pies 9.96 m |
| Longitud: total de la máquina | 58.96 pies 17.97 m |
| Eje trasero: parte trasera de la máquina | 8.07 pies 2.46 m |
| Ancho - Giro 180° - Derecha | 45.4 pies 13.85 m |
| Ancho - Giro 180° - Izquierda | 47.57 pies 14.5 m |
| Ángulo de dirección - Derecha | 90 90 |
| Ángulo de dirección - Izquierda | 85 85 |
| Cárter | 13.7 gal (EE. UU.) 38 l |
| Transmisión | 35.9 gal (EE. UU.) 136 l |
| Diferencial | 36 gal (EE. UU.) 136 l |
| Mando final: cada uno | 6 gal (EE. UU.) 29.5 l |
| Sistema de refrigeración | 23.4 gal (EE. UU.) 88.6 l |
| Depósito hidráulico | 39.6 gal (EE. UU.) 150 l |
| Lavaparabrisas | 0.5 gal (EE. UU.) 5 l |
| Calibre del cilindro de caja | 7.08 pulg 180 mm |
| Carrera del cilindro de caja | 37.4 pulg 950 mm |
| Calibre del cilindro de compuerta | 7.08 pulg 180 mm |
| Carrera del cilindro de compuerta | 29.92 pulg 759.5 mm |
| Circuito de dirección (a alta velocidad en vacío) | 76.08 gpm 288 l/min |
| Circuito de enganche amortiguador | 19.54 gpm 74 l/min |
| Circuito de dirección secundaria | 14.52 gal/h 55 l/h |
| Válvula de seguridad - Circuito de dirección | 1959 psi 13500 kPa |
| Válvula de seguridad - Circuito del implemento | 1999 psi 13780 kPa |
| Ajustes del compensador - Circuito de enganche amortiguador | 3002 psi 20700 kPa |
| Depósito de combustible | 430 gal (EE. UU.) 1628 l |
| Cárter | 8.9 gal (EE. UU.) 34 l |
| Transmisión | 31.9 gal (EE. UU.) 121 l |
| Diferencial | 44 gal (EE. UU.) 168 l |
| Mando final: cada uno | 7.8 gal (EE. UU.) 30 l |
| Sistema de refrigeración | 16.6 gal (EE. UU.) 63.2 l |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.
VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.
VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.