Los cargadores de ruedas pequeños son ideales para servicios de transporte de materiales que exigen agilidad y precisión en el desplazamiento. Además, cuando se trata de cargadores sobre ruedas, el tipo de suelo también entra en la ecuación: el tamaño de los neumáticos y la configuración del diseño afectan a la compactación.
Por todo esto, hemos elaborado una lista de condiciones que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu cargador Cat® pequeño.
Son adecuados para suelos firmes y secos. A diferencia de los modelos de orugas, los cargadores sobre ruedas son rápidos, lo que los hace mucho más eficientes para trabajos que requieren agilidad.
Se los recomienda para aplicaciones que requieren gran movilidad: movimiento de tierras, carga de materiales como grava, arena y otros.
Es la forma más clásica de movimiento y su principal ventaja radica en su capacidad para desgastar el suelo. Es adecuado para trabajos intensivos de excavación y operaciones de transporte de grava, tierra, materiales áridos, arena y piedras en minas.
Las características del Cargador de Ruedas Compacto Cat® 914K combina la eficiencia de excavación de una pala cargadora de barra en Z tradicional con capacidades de portaherramientas para proporcionar un rendimiento y versatilidad óptimos. Las fuerzas de elevación paralela e inclinación elevada en toda la gama de trabajo ayudan a manipular las cargas de forma segura y confiable con un control preciso. Lo que diferencia a los modelos 920K y 924K del modelo 914K es una nueva disposición del motor que aumenta considerablemente la visibilidad trasera y el acceso de servicio.
El varillaje de barra en Z mejorado y optimizado del cargador ofrece el rendimiento de carga rápida de una barra en Z tradicional junto con el paralelismo y la capacidad de manipulación de carga de un portaherramientas. El motor C7.1 de alto par y baja velocidad funciona en coordinación con un tren de fuerza hidrostático inteligente para ofrecer una gran eficiencia de combustible de manera estándar.
El Manipulador de Cañas de Azúcar Cat® 938K está diseñado para operar en entornos de alta temperatura y gran cantidad de residuos. Un antefiltro ciclónico y un ventilador hidráulico de inversión proporcional a la demanda como estándar. Mueve más material con el cucharón para bagazo Cat con ultracapacidad para almacenamiento de material en la planta, o con un cucharón de carga rápida patentado de la serie Performance para cavar terrazas en el terreno.
Si los modelos de cargadores de este email forman parte de tus planes de inversión, ponte en contacto con el representante de Caterpillar® más cercano para conocer las condiciones y la disponibilidad en tu zona.
¡Hasta pronto!