Descripción general
Fresado con precisión
Las Perfiladoras de Pavimento en Frío Cat® PM312 con tecnología integrada Cat Grade and Slope y los últimos rotores System K están equipadas para ofrecer rendimiento, productividad y precisión de corte. Un cómodo entorno del operador coloca los controles intuitivos al alcance de la mano y los intervalos largos de servicio y el acceso para mantenimiento sencillo ayudan a simplificar el servicio. Si bien está diseñado para un operador, el modelo PM312 incluye características para asistir al personal en tierra. Se encuentran muchas opciones disponibles para mejorar la versatilidad de la máquina cuando se requieren una óptima maniobrabilidad o capacidades para una alta producción.