RM800

RM800 Recuperadores de caminos Tier 2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo máximo
77658 lb
35225 kg
Ancho de corte/mezcla
8 pies
2.44 m
Potencia bruta
772 hp
576 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Potencia y rendimiento eficientes

Potencia y rendimiento eficientes

        
  • El potente Motor Cat® C18 con turbocompresor doble cumple con las normas de emisiones regionales.
  •     
  • Un sistema de tracción en las cuatro ruedas controlado electrónicamente y de 4 bombas en combinación con un peso de la máquina bien equilibrado ayuda a maximizar la tracción y la movilidad.
  •     
  • La distribución del peso de adelante hacia atrás proporciona estabilidad en cortes difíciles.
  •     
  • Las ruedas situadas en las esquinas de la máquina proporcionan radios de giro interior y exterior menores para ayudarlo a maniobrar en espacios reducidos. Esto se complementa con cuatro modalidades de dirección: solo ruedas delanteras, solo ruedas traseras, dirección en paralelo y dirección coordinada.
  •     
  • La longitud total de la máquina de 8,72 m (28,61') ayuda a mejorar la maniobrabilidad en espacios estrechos. 
  •     
  • Cuatro patas ajustables en altura proporcionan hasta un 14 % (8°) de inclinación a cada lado cuando se trabaja en terrenos irregulares o para mantener la tracción en aplicaciones difíciles de estabilización del suelo.
  •     
  • El control de pendiente se puede utilizar para mantener automáticamente un ajuste de pendiente deseado.
  •     
  • El rotor accionado por correa proporciona la capacidad de corte al ras en el lado derecho.
Maximice la productividad y la calidad de la mezcla desde la cabina

Maximice la productividad y la calidad de la mezcla desde la cabina

        
  • Las funciones electrónicas avanzadas con control automático de carga ayudan a ofrecer una calidad de mezcla ideal y a mantener la eficiencia de la producción al ajustar la velocidad de la máquina para que coincida con las condiciones del material.
  •     
  • La alta potencia en todas las velocidades del rotor ayuda a maximizar la productividad.
  •     
  • Modifique fácilmente la gradación del material al ajustar las puertas delantera y trasera de la cámara de mezcla. Un indicador de fácil lectura en la pantalla táctil informa al operador de las posiciones de las puertas. 
  •     
  • Para ayudar a los operadores a simplificar la operación, la presión hidráulica que se aplica a la puerta trasera se puede ajustar cuando se utiliza la opción de posición libre para mantener automáticamente la posición deseada de la puerta.
  •     
  • Las funciones de salida y retorno al corte ayudan a los operadores a ahorrar tiempo y mantener la uniformidad con solo pulsar un botón.
Visibilidad y comodidad para el operador

Visibilidad y comodidad para el operador

        
  • La cabina FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) estándar incluye la calefacción y el aire acondicionado para ofrecer un entorno de trabajo cómodo y está preparada para la instalación de sistemas de audio con parlantes.
  •     
  • Controle sus líneas de visión preferidas desde el asiento del conductor con la cabina deslizante de ancho completo de la máquina y la estación del operador giratoria de 180°.
  •     
  • Las pantallas táctiles se pueden colocar en el ángulo de visión que prefiera.
  •     
  • La visibilidad del operador sobre la trayectoria de corte se mejora con un cristal que va desde el suelo hasta el techo y un cristal en ángulo en el lado derecho que proporciona una visión clara del borde delantero de la cámara de corte.
  •     
  • Un asiento con suspensión neumática y calefacción con cinturón de seguridad de alta visibilidad está equipado con ajuste hacia delante y hacia atrás para ayudar a aumentar la comodidad y la visibilidad del operador.
  •     
  • El rendimiento y la seguridad pueden aumentarse con cámaras estándar y opcionales que se ven mediante las pantallas grandes de la cabina:
        
  1. La visibilidad hacia delante y hacia atrás se mejora con cámaras montadas en la parte delantera y trasera con líneas guía configurables en pantalla.
  2.     
  3. Es posible visualizar los obstáculos y los resultados de la nivelación mediante cámaras montadas sobre las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera.
  4.     
  5. La visibilidad a cada lado de la máquina se puede complementar con cámaras laterales.
        
  • Las características de conveniencia incluyen puertos USB para carga, salidas de CC de 12 V, múltiples compartimientos de almacenamiento, portateléfonos y portavasos.
Fácil de operar, fácil de aprender a usar

Fácil de operar, fácil de aprender a usar

        
  • Combine fácilmente las funciones de la máquina con las especificaciones de nivelación a través de las pantallas táctiles a color de 25 cm (10") y los controles de botón.
  •     
  • Los controles están ubicados ergonómicamente y agrupados por función para un acceso rápido y fácil.
  •     
  • Una palanca universal multifunción pone al alcance de la mano los controles de velocidad, dirección trasera y rotor primario.
  •     
  • Podrá lograr un control preciso de la máquina mediante el volante manual de la dirección.
  •     
  • Arranque el motor con un botón. También puede usar una llave a distancia Bluetooth o el código de acceso de ID del operador para aumentar la seguridad y recuperar las preferencias y los perfiles del operador guardados al iniciar sesión.
Sistemas de rociado optativos con funcionamiento preciso

Sistemas de rociado optativos con funcionamiento preciso

        
  • Los sistemas de aditivos de agua y emulsión están disponibles para una variedad de aplicaciones.
  •     
  • La tasa de aplicación de aditivos se controla con un sistema de medición informatizado para mayor precisión.
  •     
  • Personalice el ancho de rociado al activar o desactivar las boquillas de pulverización a través de la pantalla táctil en la cabina.
  •     
  • Las barras de rociado se deslizan cómodamente a ambos lados para su inspección, limpieza y mantenimiento
  •     
  • La barra de empuje se almacena dentro del enganche a nivel del suelo para facilitar el acceso.
  •     
  • Una amplia gama de regímenes de flujo variables ayudan a cumplir con las especificaciones:
        
  1. El régimen de flujo de agua es de 30 a 1.900 litros por minuto (8 a 500 gal/min).
  2.     
  3. El régimen de flujo de emulsión es de 30 a 850 litros por minuto (8 a 225 gal/min).
        
  • El sistema de rociado de emulsión es capaz de suministrar emulsión bituminosa o agua con boquillas autolimpiables diseñadas para reducir el mantenimiento y proporcionar un patrón de pulverización uniforme.
  •     
  • Configure fácilmente el sistema de rociado para administrar los aditivos líquidos de acuerdo con las especificaciones:
        
  1. Manual o automático
  2.     
  3. Volumen por minuto
  4.     
  5. Volumen por m2 (yd2
  6.     
  7. Porcentaje de densidad del material
Sistema de corte duradero y fiable

Sistema de corte duradero y fiable

        
  • El sistema de mando del rotor cuenta con un embrague en seco de accionamiento hidráulico de servicio pesado que no requiere ajustes.
  •     
  • La protección de la línea de mando se controla electrónicamente.
  •     
  • Dos correas de seis nervaduras de alta resistencia a la tracción con tensado automático evitan el deslizamiento. 
  •     
  • Cuenta con capacidad de corte bidireccional.
  •     
  • La cámara de corte es duradera, de alta resistencia y de volumen variable.
  •     
  • Los indicadores visuales informan al personal de tierra sobre la profundidad de corte y la posición del rotor cuando se trabaja alrededor de obstáculos.

Especificaciones del producto para RM800

Peso en orden de trabajo máximo 77658 lb 35225 kg
Nota (1) El peso máximo es aproximado e incluye la máquina base, todas las opciones, refrigerante, lubricantes, rotor, tanque de combustible lleno, tanque de agua lleno y operador de 75 kg (165 lb). El peso máximo es aproximado e incluye la máquina base, todas las opciones, refrigerante, lubricantes, rotor, tanque de combustible lleno, tanque de agua lleno y operador de 75 kg (165 lb).
Ancho de corte/mezcla 8 pies 2.44 m
Profundidad máxima de corte/mezcla 20 pulg 508 mm
Opciones de rotor Sistema K Sistema K
Mando del rotor Correa Correa
Velocidad de operación 194 pie/min 59 m/min
Velocidad máxima de desplazamiento 7.5 milla/h 12.1 km/h
Potencia bruta 772 hp 576 kW
Potencia del motor 763 hp 569 kW
Modelo de motor Cat C18 con turbocompresor doble Cat C18 con turbocompresor doble
Emisiones Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea
Número de fabricación 01A 01A
Longitud 28.61 pies 8.72 m
Ancho 9.8 pies 3 m
Altura máxima 11.5 pies 3.5 mm
Distancia entre ejes 23.13 pies 7.05 m
Espacio libre sobre el suelo 19.9 pulg 506 mm
Capacidad del tanque de combustible 325 gal (EE.UU.) 1230 L
Sistemas de enfriamiento 26.1 gal (EE.UU.) 99 L
Aceite del motor 18 gal (EE.UU.) 68 L
Tanque hidráulico 31.7 gal (EE.UU.) 120 L
Tanque de agua de lavado 120 gal (EE.UU.) 454 L
Facilidad de reciclaje 98% 98%

RM800 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Posabrazos ajustables
  • Asiento con calefacción y suspensión de amortiguación neumática
  • Estación operativa giratoria 180°
  • Lista para la instalación de audio con altavoces
  • Cabina deslizante de ancho completo con calefacción y aire acondicionado
  • Arranque con botón
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad
  • Guías de dirección en pantalla
  • Pantallas táctiles a color (2)
  • Puertos de alimentación de 12 voltios y USB

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro
  • Refrigerante de larga duración (ELC) Cat® con protección a −37 °C (−35 °F)
  • Ventilador de refrigeración de inversión automática proporcional a la demanda
  • Administración de la velocidad en vacío del motor
  • Control de carga automático
  • cuatro modalidades de dirección
  • Tracción permanente en todas las ruedas
  • Diferencial electrónico
  • Control de pendiente

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 24 V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Receptáculo de arranque remoto y carga
  • Baterías de 1.000CCA que no requieren mantenimiento (4)

SISTEMA DE MANDO DEL ROTOR

  • Protección electrónica de la transmisión
  • Control automático de profundidad
  • Embrague seco controlado hidráulicamente
  • Caja de cambios planetaria de 2 velocidades
  • Doce velocidades del rotor
  • Cámara de mezcla de volumen variable
  • Rotores System K
  • Protección portaherramientas - Cuña

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Cat VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Mirillas de nivel de fluidos
  • Receptáculos de la luz de servicio
  • Compresor de aire
  • Almacenamiento con cerradura
  • Bandeja de brocas para el cucharón

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo (4)
  • Bocina (delantera y trasera)
  • Cabina FOPS
  • ROPS
  • Pasamanos y barandillas de la plataforma
  • Retrovisores plegables
  • Escaleras de acceso iluminadas
  • Perfiles ID de operador
  • Luces de trabajo LED
  • Cámaras delanteras y traseras
  • Cámaras de la puerta de la cámara del rotor delantero y trasero

RM800 Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat Bio HYDO™ Advanced

SISTEMAS DE ROCIADO

  • Sistema de rociado de agua
  • Sistema de rociado de emulsión
  • Barra de empuje

SISTEMA DE MANDO DEL ROTOR

  • Portaherramientas - brocas con mango de 20 mm
  • Portaherramientas - brocas con mango de 22 mm

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Giro del rotor de accionamiento hidráulico con colgante
  • Sistema de lavado a alta presión
  • Luz de servicio magnética
  • Herramientas de remoción de broca neumática

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Llavero Bluetooth
  • Luces de desplazamiento LED
  • Baliza de seguridad LED plegable
  • Cámaras de visión lateral plegables (2)

Vea cómo RM800 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800

Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800
Recuperador/Estabilizador del RM800

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología