RM400

Recuperadores de caminos RM400

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo máximo
58863 lb
26700 kg
Ancho de corte/mezcla
96 pulg
2438 mm
Potencia bruta
415.7 hp
310 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Fácil de operar, fácil de aprender a usar

Fácil de operar, fácil de aprender a usar

  • Combine sin problemas las funciones de la máquina con las especificaciones de nivelación a través de las pantallas táctiles a color de 25 cm (10") y los controles de botón.
  • Podrá lograr un control preciso de la máquina mediante el volante manual de la dirección.
  • Los controles están ubicados ergonómicamente y agrupados por función para un acceso rápido y fácil.
  • Ahorre tiempo y asegúrese de obtener una profundidad uniforme en cada corte con las funciones automáticas para regresar a la profundidad de corte después de retirar el equipo.
  • El arranque del motor con botón pulsador sin llave aporta seguridad y conveniencia, ya que permite usar los códigos ID del operador para recordar las preferencias y los perfiles del operador guardados al iniciar sesión.
Aumente el rendimiento con una visibilidad mejorada

Aumente el rendimiento con una visibilidad mejorada

  • Cabina FOPS estándar con calefacción y aire acondicionado para un entorno de trabajo confortable
  • Las líneas de visión se optimizan con la cabina deslizante completa de izquierda a derecha
  • El asiento con suspensión neumática, climatizado y con posicionamiento de 180°, con ajuste hacia delante y hacia atrás, aumenta la comodidad y la visibilidad del operador
  • El rendimiento y la seguridad pueden aumentarse con cámaras estándar y opcionales que se ven mediante las pantallas grandes de la cabina:
  1. La visibilidad hacia delante y hacia atrás se mejora con cámaras estándar montadas en la parte delantera y trasera.
  2. La visibilidad a cada lado de la máquina se puede complementar con cámaras laterales optativas.
  3. Es posible visualizar los obstáculos y los resultados de la nivelación mediante cámaras optativas montadas sobre las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera
Potencia eficiente y mayor movilidad

Potencia eficiente y mayor movilidad

        
  • Obtenga un 19 % más de potencia con el Motor Cat® C9.3B que proporciona 310 kW (416 hp) de potencia y cumple con las normas de emisiones regionales.
  •     
  • La longitud total de la máquina es 44 cm (17") más corta para mejorar la productividad y la maniobrabilidad en espacios estrechos.
  •     
  • Maximice la tracción y la movilidad con la tracción estándar controlada electrónicamente en las cuatro ruedas y las cuatro modalidades de dirección: solo ruedas delanteras, solo ruedas traseras, dirección acodillada y dirección coordinada.
Calidad superior de la mezcla

Calidad superior de la mezcla

  • Los controles electrónicos avanzados proporcionan una calidad de mezcla ideal al mantener el rotor a la profundidad adecuada y la máquina a una velocidad óptima.
  • Adapte la nivelación a una amplia variedad de materiales y aplicaciones con tres velocidades del rotor independientes que se pueden seleccionar con la máquina en funcionamiento.
  • Modifique fácilmente la nivelación del material al ajustar las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera. Un indicador simple ubicado en la pantalla LCD mantiene al operador informado de la posición de la puerta.
  • La opción de posición libre de la puerta de la cámara del rotor trasero simplifica la operación y permite al operador seleccionar la presión descendente deseada.
  • Trabaje de manera eficiente en una variedad de proyectos de recuperación y estabilización con tres opciones de rotor: universal, combinado y de pala.
Los sistemas de rociado optativos ofrecen una calidad de mezcla precisa.

Los sistemas de rociado optativos ofrecen una calidad de mezcla precisa.

  • Los sistemas de aditivos de agua y emulsión aseguran que se cumplan las especificaciones de diseño de mezcla.
  • La tasa de aplicación de aditivos se controla de manera precisa mediante un sistema de medición informatizado.
  • Se puede optimizar una amplia gama de régimen de flujo variables para diversas aplicaciones:
  1. El régimen de flujo de agua es de 30 a 1.900 litros por minuto (8 a 500 gal/min).
  2. El régimen de flujo de emulsión es de 30 a 946litros por minuto (8 a 250galones por minuto).
  • El sistema de rociado se monta para ofrecer aditivos líquidos según las especificaciones: manual o automático, volumen por m2 (yd2) o porcentaje de densidad del material.
Servicio más fácil y mayor tiempo de trabajo

Servicio más fácil y mayor tiempo de trabajo

  • El acceso a nivel del suelo a los elementos de mantenimiento de rutina simplifica el servicio y mejora la seguridad.
  • El ventilador de enfriamiento de inversión automática ayuda a prevenir la acumulación de residuos al extender los intervalos de mantenimiento para la limpieza del paquete de enfriamiento.
  • El sistema de mando del rotor utiliza una lubricación automatizada de los cojinetes.
  • El mando de cadena del rotor con lubricación automática no requiere ajustes. Esto elimina el mantenimiento de rutina.
  • El embrague de mando del rotor accionado hidráulicamente no requiere ajustes.
  • Los diagnósticos integrados permiten monitorear los sistemas de la máquina. Además, envían alertas al operador sobre problemas de rendimiento y ofrecen información para la solución de problemas.

Especificaciones del producto para RM400

Peso en orden de trabajo máximo 58863 lb 26700 kg
Ancho de corte/mezcla 96 pulg 2438 mm
Profundidad máxima de corte/mezcla 20 pulg 508 mm
Velocidad de operación 2.97 milla/h 4.8 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento 6.8 milla/h 11 km/h
Opciones de rotor Universal, combinado, de pala Universal, combinado, de pala
Velocidad del rotor: 1ª (a 2.100 rpm del motor) 108 rpm 108 rpm
Velocidad del rotor: 2ª (a 2.100 rpm del motor) 134 rpm 134 rpm
Velocidad del rotor: 3ª (a 2.100 rpm del motor) 159 rpm 159 rpm
Potencia bruta 415.7 hp 310 kW
Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Capacidad del tanque de combustible 279 gal (EE.UU.) 1056 L
Longitud 31.4 pies 9.56 m
Ancho 9.8 pies 3 m
Altura máxima 11.5 pies 3.5 m
Distancia entre ejes 20.7 pies 6.32 m
Espacio libre sobre el suelo 19.7 pulg 500 mm

RM400 Equipos estándar

ENTORNO DE OPERACIÓN

  • Posabrazos ajustables
  • Asiento con calefacción y suspensión de amortiguación neumática
  • Lista para la instalación de audio con altavoces
  • Cabina deslizante de ancho completo con calefacción y aire acondicionado
  • Arranque con botón
  • Escaleras de acceso iluminadas a ambos lados
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad
  • Control de dirección con volante pequeño
  • Palanca de propulsión multifunción
  • Guías de dirección
  • Interfaz del operador con pantalla táctil a color

TREN DE FUERZA

  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro
  • Refrigerante de larga duración con protección a -37°C (-35°F)
  • Ventilador proporcional a la demanda con función de inversión automática
  • cuatro modalidades de dirección
  • Tracción en todas las ruedas
  • Diferencial electrónico
  • Sistema de freno con baño de aceite
  • Protector del tren de fuerza

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150A
  • Sistema de carga de 24V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Receptáculo de arranque remoto y carga
  • Dos baterías sin necesidad de mantenimiento de 1365CCA

SISTEMA DE MANDO DEL ROTOR

  • Ejes motrices sin necesidad de mantenimiento
  • Rodillos y cojinetes de lubricación automática
  • Protección de la línea de mando del disco de cizallamiento
  • Control automático de profundidad
  • Embrague seco controlado hidráulicamente
  • Tres velocidades del rotor
  • Cámara de mezcla de volumen variable

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Cat® Product Link™
  • Actualización remota
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Mirillas de nivel de fluidos
  • Receptáculos de la luz de servicio
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso (delantera y trasera)
  • Cámaras delanteras y traseras
  • Interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo (3)
  • Bocina (delantera y trasera)
  • ROPS
  • Pasamanos y barandillas de la plataforma
  • Espejos
  • Luces de trabajo (halógenas o LED)

RM400 Equipos opcionales

ENTORNO DE OPERACIÓN

  • Pantalla táctil a color adicional

TREN DE FUERZA

  • Aceite hidráulico ecológico

SISTEMAS DE ROCIADO

  • Sistema de rociado de agua
  • Sistema de rociado de emulsión
  • Barra de empuje

SISTEMA DE MANDO DEL ROTOR

  • Protección de la línea de mando del limitador de par
  • Rotor universal
  • Rotor combinado
  • Rotor de pala
  • Barra rompedora del tamaño del material

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Compresor de aire integrado
  • Herramienta de remoción de broca neumática
  • Caja de herramientas adicional

SEGURIDAD

  • Luces de desplazamiento LED
  • Baliza de seguridad LED plegable
  • Cámaras de visión lateral plegables (2)
  • Cámaras de la puerta de la cámara del rotor delantero y trasero

Vea cómo RM400 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400

Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400
Recuperador de Caminos RM400

Introducción al modelo RM400

Introducción al modelo RM400

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  RM400

Ver más ofertas