Rotores

Rotores Tambor recuperador universal de 16" (2,4 m)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
96 pulg
2438 mm
Separación de la herramienta
0.63 pulg
15.9 mm
Diámetro del tambor en las puntas
54 pulg
1375 mm

Descripción general

Tambor recuperador estándar con una profundidad de corte de 16" para recuperar o estabilizar diversos materiales de suelo y asfalto.

Especificaciones del producto para Tambor recuperador universal de 16" (2,4 m)

Ancho de fresado 96 pulg 2438 mm
Separación de la herramienta 0.63 pulg 15.9 mm
Diámetro del tambor en las puntas 54 pulg 1375 mm
Profundidad de fresado (máxima) 16 pulg 406 mm
Número de brocas 200 200
Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) NC NC
Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) 287-1724 287-1724

Vea cómo Tambor recuperador universal de 16" (2,4 m) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores

Explorar las ofertas vigentes para  Tambor recuperador universal de 16" (2,4 m)

Ver más ofertas