| Ancho de fresado | 99 pulg 2505 mm |
| Separación de la herramienta | 0.24 pulg 6 mm |
| Diámetro del tambor en las puntas | 42.2 pulg 1073 mm |
| Profundidad de fresado (máxima) | 13 pulg 330 mm |
| Número de brocas | 431 431 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) | 578-0191 578-0191 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) | 575-7471 575-7471 |
Rotores Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 6 mm)
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de fresado
- 99 pulg
- 2505 mm
- Separación de la herramienta
- 0.24 pulg
- 6 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm
Descripción general
El rotor de System K micro con una distancia entre puntas de 6 mm es ideal para eliminar superficies de carreteras con un acabado de textura muy fina a profundidades de aproximadamente 50 mm (2"). Un diseño duradero y de alto rendimiento con un flujo de material eficiente y un excelente patrón de corte maximiza la producción de fresado.
Características de un vistazo
- Un diseño de anillo cónico y de fricción fija los portaherramientas al rotor sin necesidad de un pasador de retención, un perno o un tornillo de fijación, lo que acelera el tiempo de sustitución hasta en un 50 % y elimina la necesidad de sujetar o apretar
- El collarín de desgaste de 20 mm es un 66 % más largo que los portaherramientas del System G
- Un diseño de portaherramientas antirrotación garantiza una posición adecuada para evitar el desgaste de los bloques y de los portaherramientas
- El agua puede penetrar a través del orificio de acceso radial del portaherramientas para facilitar la rotación de los dientes y lograr un desgaste uniforme de la broca
- Los portaherramientas están disponibles para alojar brocas con vástago de 20 mm, 22 mm y 25 mm para distintas aplicaciones
- Orificio de acceso radial
- Puntas de cincel
- Acceso posterior a través del bloque
- Un ángulo de espiral optimizado aumenta la velocidad del flujo de material desde el exterior hacia el centro para una extracción eficiente del material
- Los bloques están diseñados específicamente para cada lado del rotor y dispuestos para un esfuerzo de corte optimizado y un flujo de material eficiente
- Las palas de corte se dimensionan y prueban para garantizar la máxima expulsión de material desde el centro de la cámara de corte hacia el transportador
- El diseño del rotor disminuye el desgaste de los componentes al eliminar con rapidez el material de la cámara de corte, para minimizar la resistencia, mejorar la eficiencia general de la máquina y reducir el consumo de combustible
- Construido para soportar aplicaciones exigentes y prolongar la vida útil del rotor
- Las superficies amplias del portaherramientas con tratamiento térmico protegen el bloque base de un desgaste indeseado
- Los componentes se fabrican con aleaciones resistentes a la abrasión y de alta resistencia para soportar las aplicaciones más duras
- Los componentes de alta resistencia soportan las aplicaciones más exigentes y poderosas
- Los diseños del portaherramientas y del bloque base están optimizados para minimizar las tensiones y proporcionar una mayor durabilidad
- Los portaherramientas de doble retención eliminan la necesidad de tornillería, lo que reduce el tiempo de sustitución hasta en un 50 %
- La eliminación de las brocas se puede hacer a través de diversos métodos
- Una variedad de herramientas de extracción específicas para los rotores System K permiten reemplazar las brocas y los portaherramientas rápidamente
Especificaciones del producto para Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 6 mm)
Vea cómo Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 6 mm) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Rotores
Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 6 mm)
Seleccionado
- Ancho de fresado
- 99 pulg
- 2505 mm
- Separación de la herramienta
- 0.24 pulg
- 6 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm
Rotores
Tambor de fresado del sistema H de 2 m (separación de 6x2 mm)
- Ancho de fresado
- 79 pulg
- 2010 mm
- Separación de la herramienta
- 0.25 pulg
- 6 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm
Rotores
Tambor de fresado System K de 2,2 m (separación de 6 mm)
- Ancho de fresado
- 88 pulg
- 2235 mm
- Separación de la herramienta
- 0.24 pulg
- 6 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm