Tambor recuperador de pala (2,4 m)

Tambor recuperador de pala (2,4 m) Rotores

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
96 pulg
2438 mm
Diámetro del tambor en las puntas
62 pulg
1575 mm
Profundidad de fresado (máxima)
20 pulg
508 mm

Especificaciones del producto para Tambor recuperador de pala (2,4 m)

Ancho de fresado 96 pulg 2438 mm
Diámetro del tambor en las puntas 62 pulg 1575 mm
Profundidad de fresado (máxima) 20 pulg 508 mm
Número de brocas 58 58
Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) NC NC
Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) 129-9365 129-9365

Vea cómo Tambor recuperador de pala (2,4 m) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Rotor de pala para la recuperación

Rotor de pala para la recuperación

Rotor de pala para la recuperación
Rotor de pala para la recuperación

Explorar las ofertas vigentes para  Tambor recuperador de pala (2,4 m)

Ver más ofertas