Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 25 mm)

Rotores Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 25 mm)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
99 pulg
2505 mm
Separación de la herramienta
0.98 pulg
25 mm
Diámetro del tambor en las puntas
42.2 pulg
1073 mm

Descripción general

El rotor de fresado de capa del System K, con una distancia entre las brocas de 25 mm, está diseñado para la eliminación de la superficie o la eliminación completa de las superficies de la carretera con un acabado más áspero a profundidades de hasta 330 mm (13"). Un diseño duradero y de alto rendimiento con un flujo de material eficiente y un excelente patrón de corte maximiza la producción de fresado.

Especificaciones del producto para Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 25 mm)

Ancho de fresado 99 pulg 2505 mm
Separación de la herramienta 0.98 pulg 25 mm
Diámetro del tambor en las puntas 42.2 pulg 1073 mm
Profundidad de fresado (máxima) 13 pulg 330 mm
Número de brocas 143 143
Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) 582-8829 582-8829
Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) 582-8830 582-8830

Vea cómo Tambor de fresado System K de 2,5 m (separación de 25 mm) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores