| Ancho de fresado | 88 pulg 2235 mm |
| Separación de la herramienta | 0.25 pulg 6 mm |
| Diámetro del tambor en las puntas | 42.2 pulg 1073 mm |
| Profundidad de fresado (máxima) | 2 pulg 50 mm |
| Número de brocas | 748 748 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) | 511-5049 511-5049 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) | 511-5050 511-5050 |
Rotores Tambor de fresado del sistema H de 2,2 m (separación de 6x2 mm)
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de fresado
- 88 pulg
- 2235 mm
- Separación de la herramienta
- 0.25 pulg
- 6 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm
Descripción general
El tambor de microfresado del sistema H presenta una separación de 6 mm con un doble golpe para un acabado de fresado muy fino que cumpla con las especificaciones del trabajo.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para Tambor de fresado del sistema H de 2,2 m (separación de 6x2 mm)
Vea cómo Tambor de fresado del sistema H de 2,2 m (separación de 6x2 mm) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Rotores
Tambor de fresado del sistema H de 2,2 m (separación de 6x2 mm)
Seleccionado
- Ancho de fresado
- 88 pulg
- 2235 mm
- Separación de la herramienta
- 0.25 pulg
- 6 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm
Rotores
Tambor de fresado System K de 2,2 m (separación de 8 mm)
- Ancho de fresado
- 88 pulg
- 2235 mm
- Separación de la herramienta
- 0.31 pulg
- 8 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 42.2 pulg
- 1073 mm
Rotores
Tambor recuperador de pala (2,4 m)
- Ancho de fresado
- 96 pulg
- 2438 mm
- Diámetro del tambor en las puntas
- 62 pulg
- 1575 mm
- Profundidad de fresado (máxima)
- 20 pulg
- 508 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Explorar las ofertas vigentes para Tambor de fresado del sistema H de 2,2 m (separación de 6x2 mm)
Ver más ofertas