Rotores

Rotores Tambor de fresado System K de 1,3 m (separación de 8 mm)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
51 pulg
1300 mm
Separación de la herramienta
0.31 pulg
8 mm
Diámetro del tambor en las puntas
36.2 pulg
920 mm

Descripción general

El rotor de fresado fino System K con una distancia entre puntas de 8 mm es ideal para remover superficies de carreteras con un acabado de textura fina a profundidades de aproximadamente 100 mm (4"). Un diseño duradero y de alto rendimiento con un flujo de material eficiente y un excelente patrón de corte maximiza la producción de fresado.

Especificaciones del producto para Tambor de fresado System K de 1,3 m (separación de 8 mm)

Ancho de fresado 51 pulg 1300 mm
Separación de la herramienta 0.31 pulg 8 mm
Diámetro del tambor en las puntas 36.2 pulg 920 mm
Profundidad de fresado (máxima) 13 pulg 330 mm
Número de brocas 181 181
Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) 567-0897 567-0897
Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) 567-0898 567-0898

Vea cómo Tambor de fresado System K de 1,3 m (separación de 8 mm) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores