Descripción general
El tambor de microfresado del sistema H presenta una separación de 6 mm con un doble golpe para un acabado de fresado muy fino que cumpla con las especificaciones del trabajo.
Especificaciones principales
El tambor de microfresado del sistema H presenta una separación de 6 mm con un doble golpe para un acabado de fresado muy fino que cumpla con las especificaciones del trabajo.
| Ancho de fresado | 79 pulg 2010 mm |
| Separación de la herramienta | 0.25 pulg 6 mm |
| Diámetro del tambor en las puntas | 42.2 pulg 1073 mm |
| Profundidad de fresado (máxima) | 2 pulg 50 mm |
| Número de brocas | 672 672 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) | 505-2908 505-2908 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) | 501-2144 501-2144 |
Ver más ofertas