Tambor recuperador universal de 18" (2,4 m)

Rotores Tambor recuperador universal de 18" (2,4 m)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
96 pulg
2438 mm
Separación de la herramienta
0.6 pulg
15 mm
Diámetro del tambor en las puntas
60 pulg
1525 mm

Características de un vistazo

Cat

Tambor recuperador más versátil

El tambor recuperador más versátil para recuperar y estabilizar viejas carreteras u otras superficies.
Cat

Excelente dimensionamiento del asfalto

Tambor recuperador de 18" que ofrece un excelente dimensionamiento del asfalto.

Especificaciones del producto para Tambor recuperador universal de 18" (2,4 m)

Ancho de fresado 96 pulg 2438 mm
Separación de la herramienta 0.6 pulg 15 mm
Diámetro del tambor en las puntas 60 pulg 1525 mm
Profundidad de fresado (máxima) 18 pulg 457 mm
Número de brocas 200 200
Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) 229-3180 229-3180
Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) 229-3181 229-3181

Vea cómo Tambor recuperador universal de 18" (2,4 m) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores

Explorar las ofertas vigentes para  Tambor recuperador universal de 18" (2,4 m)

Ver más ofertas