TL1255

Manipuladores telescópicos TL1255

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
12000 lb
5443 kg
Modelo de motor
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™
Potencia bruta básica
142.1 hp
106 kW

Descripción general

CONFIGURADO PARA EL ÉXITO

El modelo TL1255D está diseñado con precisión para ocuparse de cualquier tarea, con estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Beneficios

EFICIENTEMENTE POTENTE

Servicio a nivel del suelo para los puntos de revisión diarios fácilmente accesibles

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Estabilidad superior y sistemas hidráulicos potentes

DURABILIDAD SIN LUGAR A DUDAS

Visibilidad panorámica excepcional

Especificaciones del producto para TL1255

Capacidad de carga nominal 12000 lb 5443 kg
Alcance máximo hacia delante 42 pie 12.8 m
Velocidad máxima de desplazamiento 20.5 milla/h 33 km/h
Tracción en la barra de tiro con carga 25605 lb 113.9 kN
Altura máxima de levantamiento (estabilizadores bajados) 54.6 pie 16.6 m
Radio de giro: sobre los neumáticos 14 pie 4.3 m
Capacidad a altura máxima (estabilizadores bajados) 5000 lb 2268 kg
Nivelación del bastidor 10° 10°
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores bajados) 3500 lb 1587 kg
Modelo de motor Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™
Potencia bruta básica 142.1 hp 106 kW
Peso en orden de trabajo 34097 lb 15466 kg
Estándar 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce
Optativo Duraforce de espuma 400/75-28; Telemaster macizo 360/85-28; 17.5 × 25 16PR de aire; 17.5 × 25 12PR de espuma; 400/75-28 de aire que no dejan marcas; 400/75-28 de espuma que no dejan marcas Duraforce de espuma 400/75-28; Telemaster macizo 360/85-28; 17.5 × 25 16PR de aire; 17.5 × 25 12PR de espuma; 400/75-28 de aire que no dejan marcas; 400/75-28 de espuma que no dejan marcas
Tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 145 L
Sistema hidráulico 50 gal (EE.UU.) 189 L
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable
Flujo hidráulico auxiliar 25 gal EE.UU./min 95 L/min
Presión de operación del sistema 3771 lb/pulg² 260 bar
Presión hidráulica auxiliar 3307 lb/pulg² 228 bar
Nota Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos.
Levantamiento de la pluma 16.7 s 16.7 s
Bajada de la pluma 14.4 s 14.4 s
Retracción telescópica 16.3 s 16.3 s
Extensión telescópica 18.5 s 18.5 s
Retroceso 3 velocidades 3 velocidades
Avance 4 velocidades 4 velocidades
Tipos (2) Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero
Tipos (1) Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón
Frenos de servicio Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero.
Portahorquillas: inclinación estándar - Opción 1 50 pulg 1270 mm
Plumas con tirantes de refuerzo - Opción 1 12 pie 3.7 m
Portahorquillas: inclinación estándar 72 pulg 1829 mm
Portahorquillas: desplazamiento lateral 48 pulg 1220 mm
Plumas con tirantes de refuerzo - Opción 2 15 pie 4.6 m
Cucharones: Uso general - Opción 1 1.3 yd³ 1 m³
Acoplador Acoplador IT hidráulico Acoplador IT hidráulico
Horquillas de paletas: opción 1 48 pulg 1220 mm
Cucharones: garfio 1.7 yd³ 1.3 m³
Horquillas: de bloques 48 pulg 1220 mm
Extensiones de horquilla* 90 pulg 2286 mm
Portahorquillas: posicionador de la horquilla hidráulica doble - Opción 2 72 pulg 1829 mm
Portahorquillas: inclinación estándar 50 pulg 1270 mm
Horquillas de paletas: opción 2 60 pulg 1525 mm
Montaje en la horquilla - Gancho Tolva para basura Tolva para basura
Cucharones: Uso general - Opción 2 2 yd³ 1.5 m³
Tirante de refuerzo con cabrestante - Opción 2 12 pie 3.7 m
Tirante de refuerzo con cabrestante - Opción 1 3 pie 0.9 m
Portahorquillas: giro (100) 72 pulg 1829 mm
Brazo de manipulación de materiales Ajustable 2 a 4 m (Ajustable 6,7 a 13,2') Ajustable 2 a 4 m (Ajustable 6,7 a 13,2')
Montaje en la horquilla - Gancho Gancho de levantamiento Gancho de levantamiento
Portahorquillas: inclinación estándar - Opción 2 72 pulg 1829 mm
Portahorquillas: inclinación estándar 60 pulg 1524 mm
Portahorquillas: posicionador de la horquilla hidráulica doble - Opción 1 50 pulg 1270 mm
Cucharones: Uso múltiple 1.3 yd³ 1 m³
Horquillas de paletas: opción 3 72 pulg 1829 mm
Montaje en la horquilla - Plataforma de trabajo 1220 mm × 2438 mm (4 ft × 8 ft) 1220 mm × 2438 mm (4 ft × 8 ft)
Montaje en la horquilla - Pluma con tirante de refuerzo Ajustable 2 a 4 m (ajustable 6,7 a 13,2') Ajustable 2 a 4 m (ajustable 6,7 a 13,2')
Nota *Para uso con horquillas de 1.525 mm (60 ") o más grandes *Para uso con horquillas de 1.525 mm (60 ") o más grandes

TL1255 Equipos estándar

PLUMA TELESCÓPICA

  • Indicador del ángulo de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador: 12voltios
  • Batería: 12 voltios, 1.000 CCA
  • Bocina
  • Alarma de retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Palanca universal, electrónica simple
  • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
  • Agarraderas para entrar fácilmente.
  • Asiento: de vinilo, suspensión con el logo Cat
  • Perilla de giro del volante de dirección
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Espejo retrovisor izquierdo
  • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
  • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, medidor de temperatura del agua Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Volante de dirección con logotipo de Cat
  • Llaves y trabas Cat
  • Frenos: de servicio de disco sumergido
  • Cinturón de seguridad: 3" de ancho

TREN DE FUERZA

  • Motor:
  • Transmisión: servotransmisión de 6 velocidades Cat PG145, 4 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
  • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
  • Ejes: Dana
  • Volante de dirección
  • Tracción: 4 ruedas

Estructura

  • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles
  • Acoplador IT

ANTICONGELANTE

  • Regrigerante: anticongelante, mezcla 50/50

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce de aire 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Puntos de levantamiento y de amarre integrados
  • Color de pintura estándar de Cat
  • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

TL1255 Equipos opcionales

PLUMA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Grupo de luces de trabajo: 3 luces montadas en la cabina -- 2 de avance, 1 de retroceso; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma, 1 baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor
  • Calentador: cabina abierta
  • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Una sola palanca universal - con interruptor basculante
  • EROPS: Recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
  • Limpiaparabrisas del tragaluz
  • Malla protectora de seguridad: frontal y superior

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce relleno de espuma 370/75-28
  • Neumáticos: Telemaster macizo 315/95-28
  • Neumático: 14.00-24 16PR de aire
  • Neumático: 14.00-24 12 de espuma
  • Neumáticos: de aire que no dejan marca 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Guardabarros
  • Gancho de remolque: tipo pivote

HERRAMIENTAS

  • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 50" (disponible de fábrica)
  • Gancho de levantamiento montado en la horquilla (disponible de fábrica)
  • Pluma con tirantes de refuerzo
  • Portahorquillas: inclinación estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotacíón estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: giro, 72", 100 grados, 9.000 lb. de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 60", 2" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 48", 2,36" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para bloques: dos de 48", 2" x 2", capacidad de 3.800 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Cucharón de uso general de 1,3 Cu. yd
  • Cucharón de manipulación de materiales de 1,95 Cu. yd
  • Cucharón de uso múltiple de 1,3 Cu. yd
  • Plataforma de trabajo: 8' x 4' con capacidad máxima de 1.000 lbs. Incluye cavidades de horquillas cerradas, puerta lateral de entrada/salida, riel delantero desmontable y piso de malla metálica

Vea cómo TL1255 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Manipulador Telescópico TL1255D

Manipulador Telescópico TL1255D

Explorar las ofertas vigentes para  TL1255

Ver más ofertas