Se garantiza la comodidad y eficiencia del operador durante todo el día gracias a una disposición sencilla de los controles.
La entrada y la salida de la cabina se realizan de forma más sencilla y cómoda gracias a la excelente ubicación de los asideros y el estribo.
La máquina proporciona seguridad completa al operador con la protección de las estructuras OROPS o EROPS.
La cabina de la serie TL tiene una mayor visibilidad gracias al uso de técnicas avanzadas de diseño virtual.
La palanca universal permite tres funciones simultáneas de la pluma permitiendo la personalización de la aplicación en más de una docena de configuraciones.
Se logran tres funciones hidráulicas simultáneas usando una válvula hidráulica de compartición de caudal pleno. La bomba de detección de carga, de caudal variable, ofrece potencia hidráulica plena, incluso a bajas revoluciones.
La TL642 puede recoger y colocar materiales hasta una altura máxima de 42 pies (12,8 m).
Los obstáculos en el lugar de trabajo presentan retos para las máquinas que deben colocar cargas a grandes distancias y el TL642 es la ideal en estos trabajos.
La TL642 ofrece una mayor maniobrabilidad, por lo que puede trabajar de forma productiva y segura en espacios reducidos.
La TL642 ofrece tres modos de dirección (dirección de 2 ruedas, dirección en paralelo y 4 ruedas) para facilitar al usuario el posicionamiento de la máquina. Los modos de dirección se seleccionan mediante un único eje de balancín de tres posiciones. Los sensores de posición de la dirección se incluyen de serie con todos los modos de dirección y se pueden cambiar en movimiento.
El TL642 tiene una servotransmisión ZF,WG98-TSC.
El acoplamiento informático manual se incluye de serie en las máquinas de la serie TL. Para obtener una versatilidad óptima, todas las máquinas están equipadas con un acoplamiento rápido hidráulico que permite al operador cambiar los implementos no hidráulicos con mayor facilidad sin necesidad de salir de la cabina.
Las máquinas están equipadas con servicios hidráulicos auxiliares, lo que permite el uso de herramientas hidráulicas. Todos los Telehandlers de la Serie TL tienen un servicio hidráulico auxiliar sencillo y caudal hidráulico continuo.
Existe un amplio abanico de implementos para realizar la mayor parte de las aplicaciones en el lugar de trabajo.Los implementos de la manipuladora telescópica Caterpillar amplían la versatilidad de la máquina. Construidos para ofrecer rendimiento y durabilidad, estos implementos proporcionan alta productividad, larga vida útil y excelente valor.
- Cucharón de uso general (1,0 m3/1,3 yardas cúbicas
- Cucharón de materiales ligeros (2,0 m3/2,6 yardas cúbicas, 2,5 m3/3,25 yardas cúbicas, 3,0 m3/3,90 yardas cúbicas
- Cucharón para manipulación de materiales (1,5 m3/1,95 yardas cúbicas
- Cucharón de usos múltiples (1,0 m3/1,3 yardas cúbicas
- Cucharón con pinzas (0,85 m3/1,1 yardas cúbicas
- Portahorquillas fij
- Portahorquillas giratori
- Portahorquillas de desplazamiento latera
- Portahorquillas anch
- Portahorquillas giratorio anch
- Horquillas para palé
- Horquillas para bloque
- Gancho de elevació
- Pluma de celosía
Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer otras opciones de implementos.
La amplia gama de opciones de neumáticos permite configurar la máquina para obtener un rendimiento óptimo en el lugar de trabajo.
El coste de propiedad comienza con la facilidad de mantenimiento. Todos los puntos de servicio de la manipuladora telescópica Cat son fácilmente accesibles, y los componentes principales están a nivel del suelo gracias al diseño general de la máquina.
El mantenimiento diario de rutina ahora se reduce a la revisión de los niveles de fluidos y a una inspección alrededor de la máquina.
Los cambios de aceite del motor, filtros y la lubricación de rutina ahora se requieren sólo cada 500 horas.
Gracias a la reducción del número de filtros y a unos intervalos de mantenimiento prolongados, los costes de operación son los menores del mercado.
Diseñado para mejorar la experiencia del propietario de la manipuladora telescópica, ofrece una cobertura amplia y tranquilidad.
Todos los puntos de servicio de la manipuladora telescópica Cat, incluido el filtro combinado de aceite de transmisión/hidráulico, son accesibles y los componentes principales se encuentran a nivel del suelo como consecuencia del diseño general de la máquina.Un punto de servicio montado en la cabina permite el acceso al llenado de combustible, al llenado de aceite hidráulico, al depósito del lavaparabrisas, a la caja de fusibles y al filtro de aire de la cabina para las comprobaciones rutinarias.
Realice comparaciones detalladas antes de realizar la compra. Su distribuidor Cat puede proporcionarle respuestas precisas a estas preguntas.
Considere el valor que el Telehandler TL642 puede ofrecerle. Considere todas las opciones de financiamiento flexible que le ofrece su distribuidor Cat al igual que los costos de la operación diaria.
La mejora en las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat dispone de publicaciones de capacitación y otras ideas para ayudarle a aumentar la productividad.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? El distribuidor Cat puede ayudarle a evaluar los costos relacionados para que pueda tomar la mejor decisión.
Encontrará gran disponibilidad de piezas en los mostradores de nuestros distribuidores. Los distribuidores Cat utilizan una red computarizada mundial para encontrar piezas en inventario a fin de minimizar el tiempo de inactividad de la máquina.Caterpillar también ofrece una línea de componentes remanufacturados originales que ayudan a reducir los costos de reparación.
Su distribuidor Cat puede proporcionarle un paquete de financiación que se adapte a sus necesidades.