Cat Terrain for Grading

Cat Terrain for Grading Terrain

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Cat

Seguimiento de la máquina y la producción

        
  • Mide el volumen de producción del tractor topador para realizar un seguimiento de la cantidad de material movido.
  •     
  • Minimiza la necesidad de duplicar el trabajo al garantizar que el material se mueva al lugar correcto la primera vez.
  •     
  • Aumenta la productividad y la precisión mediante orientación satelital de precisión.
Cat

Retroalimentación en tiempo real

        
  • Muestra a los operadores retroalimentación sobre el progreso del trabajo para reducir el trabajo duplicado.
  •     
  • Permite reasignar de inmediato a los operadores, lo cual ahorra tiempo y reduce los problemas de comunicación.
  •     
  • Proporciona a los supervisores de las minas en el campo una aplicación móvil que les permite acceder a actualizaciones del progreso de las máquinas cercanas, ver la ubicación de todas las máquinas equipadas con Terrain, asignar tareas y validar planes de diseño. 
  •     
  • Comunica las actualizaciones realizadas en la aplicación móvil a los operadores de las máquinas en tiempo real, lo que ayuda a mantener a todos informados y cumplir con los programas, incluso cuando se requieren cambios.
Cat

Control automático de la hoja

        
  • Ofrece un funcionamiento más sencillo y preciso, lo que aumenta la eficiencia de nivelación hasta en un 50 %.
  •     
  • Se integra en el sistema de control de la máquina y puede combinar otras funciones de automatización de herramientas, como AutoCarry y la asistencia automática de la hoja.
  •     
  • Cuenta con control automático de la hoja, capacidades de carga total de la hoja, protección contra sobrecortes y mapeo del progreso del trabajo.
Cat

Desempeño del operador

        
  • Proporciona herramientas de orientación y retroalimentación en tiempo real a bordo, lo que convierte a los operadores novatos en profesionales de inmediato.
  •     
  • Se trata de un sistema de orientación de la máquina que proporciona datos en tiempo real en la cabina, sobre todo, desde la posición del cucharón y la altura del banco hasta los minerales y el volumen de material cortado y llenado.
  •     
  • Ayuda a los operadores experimentados a trabajar de forma más precisa y productiva.
Cat

Costos más bajos

        
  • Mejora la eficiencia de nivelación hasta en un 50 %, con planes de nivelación en la cabina y retroalimentación del volumen y la productividad en tiempo real que permite a los operadores ver qué se ha hecho, qué queda por hacer y cuándo se está trabajando de la manera más eficiente posible.
  •     
  • Reduce el desgaste del equipo gracias a caminos y bancos uniformes. 
  •     
  • Proporciona mapas de corte y relleno codificados por colores que ofrecen información en tiempo real sobre el progreso hacia la nivelación final, lo que da como resultado una construcción más precisa de taludes, caminos y rampas. 
  •     
  • Ayuda a mantener pendientes precisas y eliminar puntos altos y bajos, lo que reduce el desgaste de los bastidores, la suspensión y los neumáticos de los camiones. Esto, a su vez, permite ahorrar dinero en costos de mantenimiento y extiende la vida útil del equipo.
  •     
  • Reduce el tiempo de inspección del terreno en un 90 % al mostrar el plano de diseño en la cabina y eliminar la necesidad de costosas mediciones y demarcaciones, mientras ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente planificada de manera más rápida y precisa.
Cat

Seguridad

        
  • Se ha demostrado que reduce los accidentes con tiempo perdido hasta en un 60 %.
  •     
  • Mantiene las máquinas fuera de áreas restringidas y alejadas de peligros como terrenos difíciles o activos fijos como edificios y líneas eléctricas que representan un riesgo de colisión para los grandes equipos de minería.
  •     
  • Elimina la necesidad de realizar mediciones y demarcaciones, lo que reduce la cantidad de personas que deben ponerse en riesgo al trabajar a pie cerca de equipos pesados.

Especificaciones del producto para Cat Terrain for Grading

Aplicación Minería en superficie Minería en superficie

Vea cómo Cat Terrain for Grading se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Terrain for Grading

Terrain for Grading