Descripción general
Utilice un acoplador para combinar los accesorios de sus herramientas actuales con las nuevas máquinas Cat® o con máquinas de la competencia de tamaño similar.
Especificaciones principales
Utilice un acoplador para combinar los accesorios de sus herramientas actuales con las nuevas máquinas Cat® o con máquinas de la competencia de tamaño similar.
Se muestran 1-6 de 4
| Peso | 244.7 lb 111 kg |
| Ancho | 14.5 pulg 14.5 mm |
| Longitud | 31.7 pulg 806 mm |
| Altura total | 20.4 pulg 517 mm |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 10 toneladas, Retroexcavadoras Cargadoras 450 Miniexcavadoras de 10 toneladas, Retroexcavadoras Cargadoras 450 |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
| Sistema hidráulico necesario | No se requiere. No se requiere. |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha