| Peso | 211.6 lb 96 kg |
| Ancho | 13.4 pulg 340 mm |
| Longitud | 25.3 pulg 642 mm |
| Altura total | 13.6 pulg 346 mm |
| Diámetro del pasador | 45/50 mm (1,77/1,96") 45/50 mm (1,77/1,96") |
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430 |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Acopladores de extractor de pasador Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Deere
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
- Ancho
- 13.4 pulg
- 340 mm
- Longitud
- 25.3 pulg
- 642 mm
Descripción general
Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores con extractor de pasador Cat® para retroexcavadoras cargadoras.
Especificaciones del producto para Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Deere
Vea cómo Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Deere se compara otros productos consultados con frecuencia.
Acopladores para retroexcavadora trasera
Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Deere
Seleccionado
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
- Ancho
- 13.4 pulg
- 340 mm
- Longitud
- 25.3 pulg
- 642 mm
Acopladores para retroexcavadora trasera
Acoplador para Retroexcavadoras Cargadoras 450
- Peso
- 260.1 lb
- 118 kg
- Ancho
- 12 pulg
- 306 mm
- Longitud
- 21.4 pulg
- 543.94 mm
Acopladores para retroexcavadora trasera
Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 430, Case
- Peso
- 220.5 lb
- 100 kg
- Ancho
- 13.4 pulg
- 340 mm
- Longitud
- 25.7 pulg
- 652 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha