Desgarrador de motoniveladora

Desgarradores de vástago múltiple Desgarrador estándar Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de vástagos de desgarrador estándar
3
3
Profundidad máxima de desgarramiento
13 pulg
330 mm
Capacidad de la motoniveladora
120 LVR
120 LVR

Descripción general

Desgarrador de Motoniveladora 120

Desgarrador de motoniveladora Cat® para máquinas 120 LVR

Beneficios

Accesorio para las necesidades de nivelación

Mueva material con los vástagos del desgarrador diseñados para motoniveladoras.

Profundice en su obra

El desgarrador estándar alcanza una profundidad de 13 pulgadas, lo que proporciona las fuerzas de penetración y de arranque necesarias para llevar a cabo su trabajo.

Vástagos y puntas del desgarrador duraderos

El desgarrador estándar está disponible de fábrica y ofrece la durabilidad Cat que usted espera.

Especificaciones del producto para Desgarrador estándar

Número de vástagos de desgarrador estándar 3 3
Soportes de vástago 5 5
Profundidad máxima de desgarramiento 13 pulg 330 mm
Ancho de trabajo 90.2 pulg 2292 mm
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada 35.4 pulg 900 mm
Capacidad de la motoniveladora 120 LVR 120 LVR
Fuerza de penetración 11763.9 lb 5336 kg
Fuerza de dislocación 5873.1 lb 2664 kg
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Peso 1501.4 lb 681 kg

Vea cómo Desgarrador estándar se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Desgarrador Estándar 120

Desgarrador

Desgarrador

Desgarrador de Motoniveladora 120

Desgarrador Estándar 120
Desgarrador
Desgarrador
Desgarrador de Motoniveladora 120