Desgarrador de servicio pesado para motoniveladora Cat

Desgarradores de vástago múltiple Desgarrador de servicio pesado Cat® Heavy Duty Motor Grader Ripper

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de vástagos de desgarrador estándar
3
3
Profundidad máxima de desgarramiento
17.1 pulg
434 mm
Capacidad de la motoniveladora
120
120

Descripción general

Desgarrador HD

Desgarrador Cat® para Motoniveladoras Cat® 120 Motor en aplicaciones de servicio pesado.

Beneficios

Mueva más material

Reduzca la cantidad de pasadas y complete el trabajo más rápido con espacios más reducidos en los vástagos.

Vástagos más robustos

El desgarrador HD (Heavy Duty, Servicio pesado) es más pesado y más largo que el desgarrador Cat®, lo que proporciona una fuerza de penetración y una fuerza de extracción más fuertes. Las cavidades de escarificación ofrecen más capacidad para las necesidades del proyecto.

Duradero y potente

El desgarrador HD está disponible de fábrica y ofrece la durabilidad Cat que usted espera. Este diseño actualizado facilita la remoción y sustitución de las puntas del vástago.

Especificaciones del producto para Desgarrador de servicio pesado

Número de vástagos de desgarrador estándar 3 3
Soportes de vástago 5 5
Profundidad máxima de desgarramiento 17.1 pulg 434 mm
Ancho de trabajo 90.9 pulg 2310 mm
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada 40.3 pulg 1023 mm
Capacidad de la motoniveladora 120 120
Fuerza de penetración 13031.5 lb 5911 kg
Fuerza de dislocación 5875.3 lb 2665 kg
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Peso 1929 lb 875 kg

Vea cómo Desgarrador de servicio pesado se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Desgarrador HD

Desgarrador HD

Desgarrador HD
Desgarrador HD

Explorar las ofertas vigentes para  Desgarrador de servicio pesado

Ver más ofertas