Gérez efficacement la poussière de la piste grâce au système d'alimentation en eau Cat.

Système d'alimentation en eau Option d'usine WDS

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité du canon
2271 - 6246 litres par min jusqu'à 60 mètres (600 - 1 650 US gal par min jusqu'à 200 ft). Dépend de l'orifice des buses et de la taille du tuyau.
2271 - 6246 litres par min jusqu'à 60 mètres (600 - 1 650 US gal par min jusqu'à 200 ft). Dépend de l'orifice des buses et de la taille du tuyau.
Couverture d'eau
0,1 - 0,8 l/m² aux vitesses de 4 à 40 kph (0,05 - 0,2 US gal/ft² aux vitesses de 3 à 25 mph)
0,1 - 0,8 l/m² aux vitesses de 4 à 40 kph (0,05 - 0,2 US gal/ft² aux vitesses de 3 à 25 mph)

Aperçu

Gérez la poussière de la piste grâce à un système d'alimentation en eau efficace.

Le système d'alimentation en eau Cat® (WDS, Water Delivery System) est un système automatisé bénéficiant de la conception Cat entièrement intégrée. Il commande la quantité d'eau et les formes de jet de façon à éviter les dangers courants liés à l'excès d'arrosage. Le WDS fournit un débit d'eau variable en fonction de la vitesse du tombereau et détermine le débit approprié pour économiser l'eau. Le système d'alimentation en eau Cat (WDS) est disponible en option d'usine pour les châssis nus des tombereaux de chantier WTR 777, 785D et 789D Cat.

*Résultats affichés du système WDS Cat par rapport au système d'alimentation en eau classique. **Résultats affichés du débit du canon WDS Cat. Des essais ont été menés sur le terrain d'essais de Caterpillar à Tucson (États-Unis) avec des données capturées à partir d'une étude de production. Les résulats peuvent varier.

Avantages

Économise l'eau

Utilise 25 à 50%* d'eau en moins que les systèmes classiques.

Économise le carburant

Réduit la consommation de carburant de 14% en moyenne avec une commande de pompe efficace.

Le canon à eau fonctionne au ralenti, ce qui réduit la consommation de carburant lors du fonctionnement du canon jusqu'à 50%**.

Spécifications produit pour Option d'usine WDS

Capacité du canon 2271 - 6246 litres par min jusqu'à 60 mètres (600 - 1 650 US gal par min jusqu'à 200 ft). Dépend de l'orifice des buses et de la taille du tuyau. 2271 - 6246 litres par min jusqu'à 60 mètres (600 - 1 650 US gal par min jusqu'à 200 ft). Dépend de l'orifice des buses et de la taille du tuyau.
Couverture d'eau 0,1 - 0,8 l/m² aux vitesses de 4 à 40 kph (0,05 - 0,2 US gal/ft² aux vitesses de 3 à 25 mph) 0,1 - 0,8 l/m² aux vitesses de 4 à 40 kph (0,05 - 0,2 US gal/ft² aux vitesses de 3 à 25 mph)

Option d'usine WDS Équipement standard

Commandes

  • Installé en usine
  • Intégré à la cabine
  • Ergonomique
  • Robuste

Moniteur du système d'eau

  • Intégré à la cabine
  • Configurations de jet programmables
  • Messages de diagnostic automatiques

Entraînement de pompe hydraulique variable

  • 6814 l/min (1800 gpm) aux vitesses de 4 kph - 40 kph (3 à 25 mph)
  • Arrêt automatique
  • Démarrage progressif

Têtes de pulvérisation en acier inoxydable

  • Résiste à la corrosion
  • Sans entretien
  • Conception brevetée

Circuit hydraulique et de refroidissement indépendant

  • Minimise les surchauffes

Canon à eau

  • À commande hydraulique
  • Buses optionnelles
  • Manipulateur à commandes de cabine intégrées
  • Fonctionne au ralenti pour des économies de carburant supplémentaires

Pièces et Entretien

  • Disponibles via le réseau mondial de concessionnaires Cat

Réservoir d'eau

  • Contactez votre concessionnaire Cat le plus proche ou Caterpillar OEM Solutions à l'adresse oemsolutions@cat.com pour obtenir facilement des réservoirs d'eau via les fournisseurs locaux répartis dans le monde entier.

Découvrez comment Option d'usine WDS se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Système d'alimentation en eau

Canon à eau du système d'alimentation en eau sur un camion-citerne au centre Tuscon Proving Ground (TPG)

Vue de la rampe de pulvérisation du système d'alimentation en eau sur un camion-citerne au centre Tuscon Proving Ground (TPG)

Conducteur utilisant les commandes et l'électronique de cabine intégrées au système d'alimentation en eau Cat dans un camion-citerne au centre Tuscon Proving Ground (TPG)

Tête de pulvérisation en acier inoxydable du système d'alimentation en eau (WDS), vue de côté

Système d'alimentation en eau
Canon à eau du système d'alimentation en eau sur un camion-citerne au centre Tuscon Proving Ground (TPG)
Vue de la rampe de pulvérisation du système d'alimentation en eau sur un camion-citerne au centre Tuscon Proving Ground (TPG)
Conducteur utilisant les commandes et l'électronique de cabine intégrées au système d'alimentation en eau Cat dans un camion-citerne au centre Tuscon Proving Ground (TPG)
Tête de pulvérisation en acier inoxydable du système d'alimentation en eau (WDS), vue de côté

Découvrez les offres disponibles pour  Option d'usine WDS

Afficher davantage d'offres