Cat® 903
高速走行仕様

Fill in Alt Text for SEO
Fill in Alt Text for SEO

最高速度 25km/hこの冬、
スピードで差をつける

現場において移動効率を左右するのは、走行スピード。
903 Speederは、標準機に比べて最大78%速く、作業時間を大幅に短縮します。
実際の動画で標準機とのスピードの差をご確認ください。

Rカタログダウンロード

標準仕様 vs 高速走行仕様 スピード比較動画

/

定格出力&速度アップ

最高速度 25km/h 標準仕様に比べ 78% アップ

903 Speeder
903 Speeder

常用荷重アップ

標準仕様に比べホイールベースを 150mm 延長。
最高速度 25km/h 標準仕様に比べ 78% アップ

903 Speeder
903 Speeder

用途に合わせて選べるバケット

  • 除雪向けには幅1,850mmの大容量バケット

  • 畜産向けには亜鉛メッキバケットをご用意

903 Speeder Bucket
903 Speeder Bucket

用途

除雪

乗用車とほぼ同じ横幅の大容量バケットを装着すれば、
一気に除雪。

移動は最高時速25km/hで、次の現場へスピーディーに。
高効率な除雪作業を可能にする、冬の頼れる一台です

903 Speeder
903 Speeder

見積もり依頼

以下、青字の販売店名をクリックいただくと、それぞれの販売店の問い合わせページへ移動できます。建設機械に関するお問い合わせやご相談は、お気軽に販売店へご依頼ください。

日本キャタピラー合同会社

 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、沖縄

四国建販株式会社

 徳島県、高知県、愛媛県(新居浜市を除く)

四国機器株式会社

 香川県、愛媛県新居浜市

キャタピラー九州株式会社

 九州全域