Healthには、重要な機械パラメータに関する情報がフリート規模で記録されます。 データは、リアルタイムまたは履歴データベースで確認することができます。これらの重要なデータを、車載のモニタリングシステムとリンクされているHealthからサービスセンタに無線または有線で送信し、処理および確認することができます。Healthを生産データベースに統合してさらに分析することもできます。
価格はメーカーの推奨小売価格です。この価格には、送料および手数料、急送料金、税金、ディーラ設置コスト、またはその他のディーラの料金は含まれていません。ディーラは、請求通貨を含む実際の価格を設定します。表示されるMSRPは、選択された地域に適用されるものです。