テクノロジー&ソリューション
テクノロジによって世界が進歩を続けている現在、Caterpillar社は、常に先進的なテクノロジの開発と改良を続けています。そうしてお客様の機械の生産性と効率を向上させ、保有機械とその運用をより効率的に管理できるようにしています。
先端的なエンジン・テクノロジからキャブ内モニタリングまで、また、機械の状態監視から保有機械全体をカバーする情報システムまで、Catテクノロジは、重機を使用、管理、所有するプロセスを再構築しつつあります。
-
Command
Cat® Commandテクノロジが実現するリモートコントロールの半自動または完全自動の機械システムにより、オペレータの安全性、機械の稼動率、現場の生産性が著しく向上します。
詳細 -
Compaction
Cat® Compactionテクノロジは、高度な締固め測定、キャブ内のガイド、レポート機能を組み合わせたもので、土とアスファルトの両方の用途において、速く、均一に、少ない通過回数で締固め目標を一貫して満たせるようになり、燃料を節約するとともに再作業や材料費を低減できます。
詳細 -
Detect
作業現場の安全のためには、絶え間ない注意が必要です。Cat® Detectテクノロジは常時の警戒を支援します。Detectテクノロジはカメラなどのセンサを使用して、作業環境に対するオペレータの認識を向上させ、事故が起こる可能性を減らすとともに、機械の不正な使用を防止します。
詳細 -
Fleet
Fleetは、テクノロジを使用して、生産性を向上し、商品価値を最大限に高める、完全に統合された採掘現場監視および管理システムです。現場のモバイル機器とリアルタイムでやり取りを行うことで採掘現場を管理でき、機械の稼働率を改善し、マテリアルの移動を追跡し、計画と照らし合わせながら毎日の生産量を監視することができます。Fleetは、完全な拡張性を備えており、増え続ける機械や追加機能に対するニーズに対応できます。
詳細 -
Health
Healthには、重要な機械パラメータに関する情報がフリート規模で記録されます。 データは、リアルタイムまたは履歴データベースで確認することができます。これらの重要なデータを、車載のモニタリングシステムとリンクされているHealthからサービスセンタに無線または有線で送信し、処理および確認することができます。Healthを生産データベースに統合してさらに分析することもできます。
詳細 -
Payload(ペイロード)
Cat® PAYLOADテクノロジを使用して生産目標を維持しましょう。油圧ショベル、ローダ、トラックの作業中に積載量を計量することで、積込み時間を短縮しつつ、毎回、目標積載量に正確に合わせられます。キャブから直接、生産性を追跡するほか、Cat Linkテクノロジと組み合わせてリモートで追跡することもできます。
詳細 -
Terrain
Terrainは、高度な誘導技術により、穴あけ、ドラグライン、仕上げ整地、積込み作業を緻密に管理します。これにより、機械の生産性を高め、リアルタイムでフィードバックし、効率を向上させます。Terrainにより、機械の位置や稼働状況、また作業計画の進捗状況に関する情報など、豊富な管理データが利用できるようになります。Terrainでは、穴あけ計画から破砕、鉱石制御、また現場計画までのあらゆる作業を支援する強力なツールを使用して、すべての穴あけ、ドラグライン、仕上げ整地、積込み作業をより適切なタイミングで、効率的に、事実に基づいて管理することができます。
詳細 -
アシスト
オンボードCat®テクノロジが業務の強みとなります。オペレータの経験の有無を問わず、より大きな安心感、速度、精度で掘削、積込み、表面仕上げを行えるようになります。その効果として生産性が向上して、コストを削減します。
詳細 -
グレード
Cat® GRADEテクノロジを荒整地、微細整地および仕上げ整地に使用して、精度を改善し、再作業を減らしてコストを低減しましょう。Catグレードコントロールシステムは、2Dグレードシステムおよび3Dグレードシステム、内蔵式、レーザー方式またはGPSガイダンス方式のいずれも使用でき、表面仕上げの効率を改善できます。
詳細