CAT坑内採鉱用ローダバケットは比類ない生産性と信頼性を実現するため、トン当たりコストの低減を達成できます。また、当社のバケット設計は2つの形式の鋳造コーナを使用することにより向上しており、バケットリップジョイントへのサイドプレートを強化しながら、さまざまなカッティングエッジが可能になっています。マテリアルのタイプおよび密度に合わせて、一連のサイズからバケットを選択でき、またダンプバケット、ライトマテリアルバケット、イジェクタバケット、そして新しいボルト一体型バケットを含むさまざまなオプションが用意されています。
価格はメーカーの推奨小売価格です。この価格には、送料および手数料、急送料金、税金、ディーラ設置コスト、またはその他のディーラの料金は含まれていません。ディーラは、請求通貨を含む実際の価格を設定します。表示されるMSRPは、選択された地域に適用されるものです。