冷却装置
どのような環境でも発電装置が確実に稼動することが大切です。Caterpillar社では、-40~+55 °Cの温度範囲に対応する冷却装置を発電装置に装備し、これらの条件に応じた各種追加オプションを活用してカスタマイズします。
- リモートエンジン冷却
- 熱交換器
- 熱電併給(CHP)
- 静音の冷却グループ
- カスタムラジエータ - エンジン駆動または電動
ベースフレーム取付けのエンジン駆動ラジエータシリーズのほか、ベースフレーム取付けの統合熱交換器パッケージも幅広く取り揃えています。熱交換器パッケージは二次冷却システムとも併用できます。