パワー・トレーン
Caterpillar社は、世界屈指の信頼性を誇るエンジンやトランスミッションを製造することで知られています。しかし、それだけではありません。当社は、数十年に及ぶさまざまな市場での経験を活かし、OEMメーカーの用途要件を満たす性能を持つCatパワー・トレーン・システムも開発してきました。
OEMメーカーの用途に最適化されたCatパワー・トレーン・システムは、パワー・トレーンの他のコンポーネントと連携を取りながら作動します。これにより、貴社のお客様が求める出力やシフト操作オプション、容易な操作性を実現することができます。この包括的なパワー・トレーン・ソリューションは、燃料効率を高め、円滑な運転を可能にすることで、製品寿命を通じて高い価値をもたらします。Catパワー・トレーンの持つ堅牢性および耐久性はすべて、先進的な設計技術に基づいています。Caterpillar社は世界中の多岐にわたる業界のOEMメーカーと協力し、Caterpillar社と同じ実績ある性能を持つ製品を提供できる環境を整えています。
アクスル
Caterpillar社では、機械の内外に取り付けるヘビー・デューティ仕様のプラネタリ・ドライブ・アクスルを幅広い製品ラインアップで提供しています。
Cat®アクスルは耐久性が高く、低騒音で、しかも起伏の多い地面や条件の悪い地盤でもトラクションの制御が可能です。Caterpillar社ではさまざまなモデルや荷重容量の製品を用意しています。Caterpillar社のヘビー・デューティ仕様は、多様な地形で作業する際に発生する衝撃負荷にも耐えられる設計となっています。
- ヘビー・デューティ仕様では、耐久性を高めるため、より強力なギヤとベアリングが採用されています。
- アクスル・シャフトとハウジング間のデュオコーン・メタル・フェース・シールにより、オイルは内部に保持され、外部からの汚染は完全に遮断されます。
- オイル・ディスク・ブレーキは完全に密閉され調整不要です。
- フロントおよびリアのリミテッドスリップ・ディファレンシャル(オプション)により、条件の悪い地盤や起伏の多い地面でも最大限のトラクションが得られます。
- トラクションが低い地面、または条件が一定でない地面で最大限のトラクションを得ることができるスピン防止機能付きディファレンシャルも用意しています。
トランスミッション
Caterpillar社では、他のパワー・トレーン・システムやコンポーネントと連携して作動するトランスミッションを開発しています。
Caterpillar社が設計・製造するトランスミッションは、林業、機関車、資材処理、農業、鉱業など、さまざまな業界のOEMメーカーに採用されています。当社では、他のパワー・トレーン・システムやコンポーネント(エンジン、アクスル、電子部品、油圧システム、オペレータ・インターフェイス等)と連携して作動するよう、それぞれのトランスミッションを開発し、パワー・トレーン・システム全体の性能を最適化しながら最大の出力を発揮できるようにしています。
Caterpillar社では、農業およびその関連産業に数十年に渡って製品を提供してきた経験を活かし、今日のOEMメーカーの多くが直面するさまざまな問題に対応するソリューションを開発しています。当社は農業界を市場とするOEMメーカーと協力し、高性能・高効率のダイレクト・ドライブ・トランスミッションの新シリーズを開発しています。
ファイナル・ドライブ
Caterpillar®ホイール・ローダ、ダンプ・トラック、ブルドーザ、モータ・スクレーパ、木材スキッダに使用されているプラネタリ式ファイナル・ドライブは、OEMメーカーでも利用可能です。
プラネタリ式ファイナル・ドライブの特長:
- 1段、2段、3段減速構成
- トルク入力: 2,500~25,000 ft.lbs (3,390~33,900 N.m)
- さまざまなギヤ比から選択可能
- 自己潤滑式
- 長寿命のメタルフェース・シール
- コンパクト設計
トルク・コンバータ
トルク・コンバータをエンジン回転数や馬力に合わせることで、車両の性能を大幅に向上させることができます。OEMソリューション・グループでは、オフハイウェイ用機械サプライヤ向けコンバータのタイプやサイズについて最大のラインアップを取り揃えています。
特定の用途に合わせた多彩な構成が可能です。
- 標準コントロール装置または電気・電子式コントロール仕様が装備可能です。これにより、エンジン回転数やトルクを変更し、オプション構成のコンバータの機能を最大限に高めることができます。
- 標準コンバータ
- トルク・ディバイダ
- ロックアップ・クラッチ
- 調整インペラ
- 可変容量
- フライホイール・オプション
- リターダ
- ストール・トルク比オプション
- SAEポンプ・ドライブ・オプション