Cat® 舗装機
何がお客様にとって最良であるかを決めることに選択の意味があります。舗装の仕事を正しく仕上げるためにオペレーターは選択を行います。現状を越えていくためにも、Cat® 舗装機を試してみてください。 求めている特性と技術と性能を備えたCat 舗装機として生まれたCat 建設機械に信頼を置いているものと同じ品質が見つかります。信頼している舗装機と建設機械の両方を提供することができるパートナーと共に、事業の合理化を図ってください。そのことによって選択によるパワーが生まれます。
舗装機
Cat 舗装機の製品ラインは、舗装の仕事を正しくこなしていけるようにデザインされています。そこにはまた選択が必要となることも私たちは承知しています。そこで高いパフォーマンスが求められる場合にも、使いやすいテクノロジーによって機械を装備するようにしています。
-
アスファルトフィニッシャ
Caterpillarは、ゴムタイヤ、鋼製トラック、ゴムベルト使用機械の市場で競争力のある、幅広いアスファルト舗装機械を提供しています。フィニッシャおよびウィンドローエレベータは、要求の厳しい舗装用途に対して汎用性と信頼性の高いソリューションを提供します。
詳細空圧式ローラ
CAT空圧式ローラは、自然土壌、石灰やセメントを含むマテリアルの締固めだけでなく、摩耗層や基層の舗装などの用途に理想的です。
詳細コールドプレーナ
CAT®コールドプレーナは、毎日、何時間も大量のマテリアルをトラックに積み込むことができます。簡単化されたコントロール装置と内蔵テクノロジにより、効率的かつ強力な性能を発揮し、必要な粉砕精度で作業を迅速に完了できます。CAT System Kロータは、均一な切削パターンと効率的なマテリアルフローを実現し、メンテナンスが容易で長寿命な部品設計がなされています。都市部、公共事業、高生産性プロジェクト向けに、さまざまなロータ、切削幅、オプションを選択できます。
詳細スキッドステアローダ
過酷な作業向けに設計されたCAT®スキッドステアローダは、信頼性、耐久性、効率的な運用を実現することができます。これらの多用途ホイール式機械は、一般的な建設、造園、農業、除雪など、さまざまな用途に適しています。CATスキッドステアローダは、幅広いサイズと積載能力の機種が用意されており、豊富なアタッチメントも利用できるため、さまざまな現場作業に活用できます。
詳細土工用振動ローラ
CAT土工用振動ローラは、耐久性と信頼性に優れています。優れた締固め性能、速度、登坂能力があり、幅広い用途において生産性を最大限に高めます。
詳細モータグレーダ
道路建設、現場整備、マテリアル移動作業現場向けのCAT®モータグレーダ - CAT® モータグレーダは、道路建設、道路メンテナンス、整地、マテリアル移動のプロジェクトにおいて正確性と性能を実現するように設計されています。数十年に及ぶCaterpillarの設計に関する専門知識で裏付けられているこの機械は、ハイウェイ建設や都市インフラストラクチャから大規模な採掘やヘビーデューティ土木工事まで、幅広い用途で優れた仕上げ整地の精度と耐久性を実現しています。お客様の特定のニーズに応えることができるようにさまざまなサイズが用意されているCATモータグレーダは、オペレータの生産性と仕上げ整地の効率を向上させる先進技術を備えています。さまざまな地形やマテリアルタイプにわたって掘削、ならし、プラウ、グレード仕様への正確な対応ができるように設計されているCAT®モータグレーダアタッチメントにより車両性能を向上させています。
詳細
ビジネスリソース
ツールの扱いにサポートが必要な場合にも、先端ツールが用意されています。リソースの中に、アプリケーションガイド、計算機その他が含まれています-それゆえ必要な専門的ツールと期待通りの結果を得ることができます。