当社のファイナンスをご利用頂く際に、以下の特別プログラムをご用意しております。
対象製品別にご用意した期間限定のプログラムをご活用ください。
この特別金利オファーにより、新車の Cat マシンをよりコストを抑えて保有することが可能となりました。油圧ショベルを含む一部のCatマシンで 期間5 年まで1.5% の金利をご提供いたします。 含まれるモデル 油圧ショベル : 313, 315, 317, 320, 323, 325, 326, 330, 336, 340, 340UHD, 345, 349, 352, 352UHD, 374, 395, 他 特別金利オファーの有効期限は 2023 年 12 月までとなります。
詳細この特別低金利オファーにより、新車の Cat マシンをよりコストを抑えて保有することが可能となりました。ミニ油圧ショベルや小型ホイールローダーを含む一部のCatマシンで 期間5 年まで1.95% の金利をご提供いたします。 含まれるモデル ミニ油圧ショベル : 301.7, 302, 303, 303.5, 304, 305, 305.5, 308 小型ホイールローダー: 901, 902, 903, 907, 910, 914, 918, 920, 924, 930, 938 ブルドーザー: D1, D2, D3 特別金利オファーの有効期限は2023 年12 月までとなります。
詳細お仕事でどこにいても、設備、部品、サービス、および再生の費用をお支払いいただけます。Cat Cardなら、カード加盟店のCat販売店やCatレンタルストアから必要なものを入手して、素早く決済することができます。
Get the Cat Card