CAT® JOB SITE SOLUTIONS
運用経費を10%削減できる、あるいは、機械の稼働率を90%以上に保つことができるとしたら、どうでしょうか?組織全体で実証された安全文化を構築できたらどうでしょうか?あるいは、動作性能を向上させて収益を増やすことができるとしたら?Caterpillarの専門家チームは、実現できます。
鉱山から採石場、廃棄物処理場、建設現場まで、ジョブサイトを問わず実現可能です。 Caterpillarは、オーダーメイド型の拡張可能なソリューションを通じて顧客の成功を支援します。Caterpillarと地域のCATディーラは戦略を提供し、意図した結果に導きます。さらに事業に固有の課題に応える行動計画を策定し、その実行も支援します。Caterpillarは顧客との二人三脚で問題解決に取り組み、成果を引き出すパートナーとなる万全の準備を整えています。設備や人材、オペレーション全体の最適化まで、包括的に支援します。
顧客の成功を重視するCaterpillarでは、顧客が目指す業務成果の達成のために社内の各機能を活用しています。
詳しく知る
業務の最適化を支援するカスタムソリューションの構築は複雑なプロセスになる可能性がありますが、当社の専門家は、当社が提供するすべての製品について説明し、あなたに最適なソリューションを設計する準備が整っています。
一緒に何を達成できますか?
生産性
機器の最大値
安全性
サスティナビリティ
最適化された財務
生産性を向上させるとはどういうことですか?メトリックの測定に基づく戦術が多数あります。具体的には、次のような戦術です。
- 生産性の向上
- オペレータの効率化/スキル向上
- サイト設計の改善
これらはそれぞれ、顧客のサイトから得られた実際の結果と同様に、重要で測定可能な利益をもたらします。
成果を重視
Cat Job Site Solutionsがお客様の業務改善に役立つさまざまな方法の例をご覧ください。