SW380, 250 mm (10 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ソー
SW380, 250 mm (10 in)
選択済み
ソー
SW360(80 mm(3 in))
- 最大切削深さ
- 23.6 in
- 600 mm
- ホイール幅
- 3.1 in
- 80 mm
- 質量
- 3174.7 lb
- 1440 kg
ソー
SW460(160 mm(6 in))
- 最大切削深さ
- 23.6 in
- 600 mm
- ホイール幅
- 6.3 in
- 160 mm
- 質量
- 2899.1 lb
- 1315 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true