概要
CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。
重要な仕様
10 件中 1-6 件を表示
| 機械クラス | 7~10トンミニ油圧ショベル 7~10トンミニ油圧ショベル |
| 質量 | 672.6 lb 305.1 kg |
| インターフェイスオプション: 上下 | S50カプラ/S50カプラ S50カプラ/S50カプラ |
| 全高 | 37.6 in 956 mm |
| 長さ | 24.1 in 613 mm |
| 全幅 | 26.7 in 678 mm |
| 回転速度 | 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒 |
| 傾斜角範囲 | 40°左/右 40°左/右 |
| 最大バケット容量 | 17.7 ft³ 500 l |
| 最大バケット幅 | 59.1 in 1500 mm |
| 最適油圧流量 | 45~75 L/min(12~20 gpm) 45~75 L/min(12~20 gpm) |
| 最大動作圧力 | 3625.9 psi 25000 kPa |
| 必要な油圧システム | 第1補助 第1補助 |
| チルトトルク | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| 旋回トルク | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
| 適合性 | 次のシリアル番号プレフィックスを持つミニ油圧ショベルでのみ使用可能: 307.5(GW7 1以上)| 308(GG8 1以上)| 308(GW8 1以上)| 309(GG9 1以上)| 309(GW9 1以上)| 310(GWT 1以上) 次のシリアル番号プレフィックスを持つミニ油圧ショベルでのみ使用可能: 307.5(GW7 1以上)| 308(GG8 1以上)| 308(GW8 1以上)| 309(GG9 1以上)| 309(GW9 1以上)| 310(GWT 1以上) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true