Cat®中型ホイールローダーは、建設現場、採石、骨材、産業施設から廃棄物処理場まで、あらゆる現場で欠かせない存在です。60年以上にわたり、過酷な環境や厳しい作業にも耐える信頼性を誇り、地山掘削から、運搬作業、トラックへの積込、ホッパーへの投入、ストックパイル作業などに使われてきました。中型ホイールローダーは、Cat パフォーマンスシリーズのバケットなど、キャタピラーの各種ワークツールの付け替えが可能で、材料をより多く持ち上げ、掘削時間の短縮や積み込み効率の改善に貢献します。さらに、Cat Payload、Cat Detect、Cat Command といった先進技術を活用すれば積み込み作業の効率的な管理、現場の安全性向上が実現でき、さらに遠隔操作によって危険な環境下でも安心して作業が行えます。
価格はメーカーの推奨小売価格です。この価格には、送料および手数料、急送料金、税金、ディーラ設置コスト、またはその他のディーラの料金は含まれていません。ディーラは、請求通貨を含む実際の価格を設定します。表示されるMSRPは、選択された地域に適用されるものです。