ホイールローダーのためのバケットオプション
何が必要かを知っていますか。
購入をスタート
GETについてCATディーラーに相談する
ディーラとつながります
概要
バケットの点検期間を伸ばす
バケットにCat® 地面係合ツール(GET)を装備することによって、バケットの寿命を伸ばし、所有と運転に必要な全体費用を削減します。現場の必要性に応じて、標準ロック、高摩損、頑丈なみかげ石、一般目的のバケットの間で選択することができます。
特殊用途のためのヒント/アダプタシステム
皆様の用途の必要性を満たすために、当社では一連のヒントやアダプタオプションを提供しています。この中には、ハンマーを必要としないCat Advansys™ system、ピン貫通 J-シリーズ™ 、摩耗や浸透性の改善のためのヒントを含む一般重量™オプションが含まれています。
様々な先進的技術オプション
先進的技術オプションの中から皆様のニーズを満たすものを選んでください。この中には、表裏兼用の先進的技術、オプションとなるトップカバーの付いた連続的なハーフアロー、ベースエッジのボトムフロント及びトップを保護するための幕オプション、増加する摩耗寿命のためのA.R.M.オプションが含まれています。
サイドバーの保護
サイドバー保護オプションによってバケットの寿命を伸ばすのを助けます。この中には、ピン貫通 Cat CapSure™、ハンマー/ボルトを必要としないオプションのためのMAWPS スタイルが含まれています。
DOWNLOAD RESOURCES
Product brochures and other informational documents are available to support your operation.
ギャラリー
ホイールローダー用バケットオプション
安心感を得るための簡単な決断
12か月限定のCaterpillar保証が、使用中にエラーが発生しても、損傷したCatパーツについての相談を保証します。*
*保証はモデルおよびアプリケーションによって変わり、制限が加えられることがあります。Caterpillarの限定付き保証について詳しく知りたい方は、正規のCatディーラーにお問い合わせください。
詳細はこちら