ディーゼル発電装置

待機用または常用電源として定格6~5,720 ekW(7.5~7,150 kVA)のCATディーゼル発電機セットは、効率性、低燃費、排出ガス規制への準拠を実現します。当社の業務用および産業用発電機セットは、緊急時の使用や継続的なニーズに対応できるよう準備されています。

戻る

フィルタ条件:

すべてクリア

定格kW - kVA

振動数

利用する国

燃料タイプ

コンテンツタイプ

業種別

新規モデル



価格はメーカーの推奨小売価格です。この価格には、送料および手数料、急送料金、税金、ディーラ設置コスト、またはその他のディーラの料金は含まれていません。ディーラは、請求通貨を含む実際の価格を設定します。表示されるMSRPは、選択された地域に適用されるものです。

比較するモデルを選択してください(最大3つ)
モデル
IMG Alt tag
Product title
モデル
IMG Alt tag
Product title
モデル
IMG Alt tag
Product title