CAT® Gradeテクノロジは、デジタル設計データ、キャブ内ガイド、自動制御をまとめたもので、表面仕上げ精度を向上させ、再作業を削減し、大規模な土木作業や荒整地、微細整地、仕上げ整地用途に関連するコストを低減します。
単純な平面や勾配での作業、または複雑な地形の造成であっても、Gradeテクノロジは表面仕上げの効率を50 %も改善します。これにより、従来と比較して、より少ない時間とコストで、より多くの作業が可能になります。
価格はメーカーの推奨小売価格です。この価格には、送料および手数料、急送料金、税金、ディーラ設置コスト、またはその他のディーラの料金は含まれていません。ディーラは、請求通貨を含む実際の価格を設定します。表示されるMSRPは、選択された地域に適用されるものです。