Cat® Advansys™ GET
Advansys 70-230チップおよびアダプタは、シフトごとに高い生産性が求められる用途向けに特別に製造されています。
ハンマーレスGETの最も高度な標準
CAT Advansys GETにより924-994ホイールローダまたは311-390油圧ショベルの性能を最適に向上させてください。ハンマーレスCATシステムで、Kシリーズと同じスペースに収まるアダプタにより、統合保持コンポーネントによって簡単に取り付けられ、レトロフィットも簡単です。
CAT® AdvansysTM 機能と利点
最も困難な作業に対応する設計
- テーパ状のチップ側面など、独自の性能特性により、ドラッグが減少し、より高い生産性を実現します。
- 新しい最適化されたチップ形状で、最も必要な場所に摩耗材を配置しています。
システムの信頼性
- 強力なアダプタノーズにより応力50 %軽減。
- アダプタノーズのジオメトリの向上によりアダプタの寿命が延長します。
取り付けと取り外し:
- リテーナロックは、特別なツールを必要とすることなく、ハンマーレスのチップの取り外しと取り付けに最も迅速に対応します。
GET管理
機械の最も重要な部品は、そのワークツールです。
高価な機械のコンポーネントを保護するとともに、オペレーティングコストを削減し、お客様の機械の性能を最大限に引き出すために役立ちます。適切なGETを選択することで、お客様の機械の生産性、燃料消費、およびメンテナンス費用に直接的な効果が得られます。お客様担当のCatディーラは、予防可能な問題を最小化するための効果的な管理プログラムの設定を支援できます。
バケットエッジ、チップ、およびアダプタ
以下の点について点検します。
- アダプタとコーナー溶接部横のベースエッジの亀裂
- リア溶接部上下のベースエッジの亀裂
- バケットチップの過度の摩耗。下部の全体的な摩耗、またはポケット領域のひび割れがあるチップは、交換する必要があります。
- バケットチップアダプタの損傷。下部キャビティにまで酷く摩耗しているボトムストラップは交換する必要があります。
- リテーナピンの破損または欠落。各ピンの上を軽く叩きます。ピンが簡単に移動してしまう場合は、リテーナを交換します。
現場から
ここでは、Cat Advansys GETについてのお客様のコメントを紹介します。
北米
南米
ヨーロッパ、アフリカ、中東地域
アジア太平洋
より簡単で、低頻度の取り付けによる、効率の向上と寿命の延長
現場から...
「簡単かつ効率的で、より効果的です。Advansysシステムの最も優れた特徴の1つは、可能な限り迅速に機械を作業に復帰できることです」
Superior Ready Mix、重機溶接技術者、Jesse Wenzel氏