Cat®交流発電機の交換
CATセルフサービスオプション(SSO)
Cat®交流発電機は、たとえ極端な条件や過酷な天候下にあっても、機器が毎日素早く起動して強力に終了することを保証してくれるカギを握っています。皆様の交流発電機を交換するときですか。セルフサービスオプションを用いれば、DIY 交流発電機を簡単に交換することができます。その中には、純正なCat交流発電機、推奨ツールのリスト、点検説明書その他がすべて一つの便利なパッケージとして含まれています。
何が必要かを知っていますか。
購入をスタート
ディーラーに相談する
ディーラーに問い合わせる
メンテナンスのヒント
これらに共通する修理インジケーターを見守る:
エンジンクランクがゆっくりすぎて起動できない
警告インジケータが点灯する
薄暗いライトまたは明滅するライト
電池切れ
点火スイッチを回したときに軋むようなノイズがする
その他の電気的欠陥
セルフサービスオプションによるCat交流発電機の交換には以下のものが含まれています:
コンパクトなトラックローダ
239D, 249D, 259D, 279C, 289C, 289D, 299C, 299D
コンパクトなホイールローダ
901C, 902, 902C, 903C, 904H, 906, 906H, 906K, 906M, 907H, 907K, 907M, 908, 908H, 908K, 908M, 910, 910F, 910G, 910K, 910M, 914G, 914K, 914M, 916, 918F, 918M, 920K, IT14G
小型ホイールローダ
924F, 924G, 924H, 924K, 926M, 928F, 928G, 928H, 930G, 930H, 930K, 930M, 936F, 938F, 938G, 938H, 938K, 938M, IT28G, IT38H
スキッドステアローダ
216, 216B, 226, 226B, 226D, 228, 232, 232B, 232D, 236, 236B, 236D, 242, 242B, 242D, 246B, 246, 246C, 246D, 248, 248B, 252, 252B, 256C, 262, 262B, 262C, 262D, 268B, 272C, 272D
バックホウローダ
414E, 415F, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426, 426B, 426C, 426F, 427F, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436, 436B, 436C, 438, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446, 446B, 446D, 450E, 450F
マルチテレインローダ
247, 247B, 257, 257B, 257D, 267, 267B, 277, 277B, 277C, 277D, 287B, 287C, 287, 287D, 297C, 297D
小型ドーザ
D3G, D3K, D4E, D4G, D4K, D5G, D5K
ミニ油圧掘削機
300.9D, 301.4C, 301.5, 301.6, 301.6C, 301.7D, 301.8, 301.8C, 302, 302.2D, 302.4D, 302.5, 302.5C, 302.7D, 303, 303C, 303E, 303.5, 303.5C, 303.5D, 303.5E, 303.6, 304, 304C, 304D, 304E, 304.5, 304.5E, 304.6, 305, 305C, 305D, 305E, 305.5, 305.5D, 305.5E, 306, 306E, 307, 307B, 307C, 307D, 307E, 307.5, 308, 308C, 308D, 308E, 308.5, 309, 310
テレハンドラー
TH103, TH210, TH215, TH220B, TH306D, TH330B, TH340B, TH350B, TH3510D, TH355B, TH357D, TH360B, TH408D, TH460B, TH514D, TH560B, TH580B, TL642D, TL943D, TL1055D, TL1255D
モータグレーダ
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
土壌コンパクター
CS423E, CS433C, CS433E, CS44B, CS533D, CS533E, CS54, CS54B, CS55, CS56B, CS563C, CS563D, CS563E
ドーザ
D4H, D5H, D5M, D5N, D6D, D6E, D6H, D6K, D6M, D6N, D6R, D6T
油圧掘削機
313D, 314C, 314D, 314E, 315B, 315C, 315D, 316E, 318D, 320B, 320C, 320D, 320E, 321C, 321D, 322B, 322C, 323D, 324D, 324E, 325B, 325C, 325D, 328D, 329D, 329E, 330B, 330D, 330F
ホイールローダ
950G, 950H, 950K, 950L, 950M, 962H, 966D, 966E, 966F, 966G, 966H, 966K, 966L, 966M, 970F, 972G, 972H, 972K, 972M
頻繁に出される質問
交流発電機の欠陥を導く典型的な原因は何か。
交流発電機には移動パーツがあり、汚染を受けやすく、また寒暖温度によるストレスを受けやすい性質があります。その内部パーツは次第に摩損していきます。ベアリングに欠陥が生じるのが一般に見られます。固定子の中で回転子を自由に回転させることができるベアリングは、汚れや熱が原因となって故障してしまうことがあります。ベアリングに欠陥があると、回転子が効率よく回転しなくなり、最終的に静止してしまうことがあります。
古い交流発電機を取り外すにはどうしたらよいですか。
バッテリーの断路器をオフにしてください。(機械にバッテリーの断路器が付いていない場合には、バッテリーケーブルを切断します。)ボルトとガードを緩めて取り外します。ボルトを緩め、発電機を押し込んで、Vベルトを取り外します。ナットを取り外してから、ハーネスを取り外します。ボルトを取り外すと、古い発電機を取り外すことができるようになります。
メモ:機械のオペレーション&メンテナンスマニュアルに含まれた特別な指示を常に参照してください。
新しい発電機の設置はどのようにしますか。
ナットとハーネスを元どおりに取り付けます。ボルトを手で締め、ベルトを設置して、ボルトにねじ込みます。ガードを取り付けて、ボルトを設置します。バッテリーのスイッチをオンに戻し、新しい発電機を始動させて、正常に動作していることを確認します。
メモ:機械のオペレーション&メンテナンスマニュアルに含まれた特別な指示を常に参照してください。