Caterpillar에서는 복합적인 제어 체계가 적용되는 작업에서 발전기와 관련 개폐기를 제어하고 모니터링하는 완성된 솔루션을 제공합니다.
Caterpillar의 포괄적인 제어 및 부하 관리 선택사양 범위는 다음과 같습니다.
- 다중 동기화 병렬 발전기 세트
 
- 다중 유틸리티
 
- 유틸리티 보호
 
- 발전기 보조 장비용 제어 패널
 
- 지능형 전달 계통
 
- 프로그램식 로직 제어장치(PLC, Programmable Logic Controller)를 중심으로 조립된 정교한 최첨단 구축 및 부하 관리 제어장치
 
- 인간 장비 인터페이스(HMI, Human Machine Interface) 디스플레이
 
- 간단한 알람 이벤트부터 SCADA 디스플레이까지 원격 모니터링
 
- IEC61439-2 국제 표준을 준수하는 모듈식 개폐기
 
완성된 발전기 세트 패키지를 구매하면 Caterpillar 엔지니어가 발전기 제어장치, 배전반, PLC를 하나의 매끄러운 모듈식 설계로 완벽하게 통합할 수 있으며, 공장에서 완성된 통합 패키지 시험에 입회할 수 있습니다.